按类别浏览
为什么选择我们的 DLP 显示技术?
在任意显示介质上投影
具有出色对比度的 DLP 产品,可实现形状自由的按需显示应用,并可在任意显示介质上投射绚丽清晰的图像。
出色画质
微镜的高速特征使 DLP 显示技术脱颖而出,并且也是提供高分辨率以及明亮、多彩和清晰图片和文本的关键。
多种解决方案
DLP 技术的灵活性可确保投影产品适合多种分辨率、亮度等级、屏幕尺寸和价格点,从而可满足客户的不同需求。
DLP 显示技术入门
DLP 技术的核心是数字微镜器件,这是一款包含数百万个微镜的芯片,可倾斜以反射光并创建精确的图像。
DMD 是完整 DLP 芯片组的一部分,其中包括一个用于驱动镜片的控制器,以及一个或多个电源管理集成电路 (PMIC)(具体取决于电源要求),以确保高效稳定运行。总之,这些元件可调制照明系统的光并通过光学元件进行投影,在各种应用中提供逼真、清晰和可靠的视觉效果和高性能。
为您的投影选择合适的 DLP 芯片组
根据投影的分辨率、亮度和外形尺寸要求选择合适的 DLP 芯片组。无论您是构建便携式系统、专业显示还是大型场馆设备,DLP 技术都提供了一系列芯片组来平衡性能、电源和尺寸。
开发入门
选择芯片组后,请按照以下步骤开始搭建您的系统:
- 在设计显示投影时,要考虑亮度要求及其权衡。
- 购买评估模块 (EVM) 以开始评估和测试您的设计。
- 将 EVM 与我们的固件配合使用,以诊断芯片组问题或解决任何问题。
- 使用我们的搜索工具,根据您的光学模块规格选择最合适的光学模块制造商和系统集成商。
借助值得信赖的支持实现更智能的设计
德州仪器 (TI) 提供了各种加快 DLP 技术开发的资源,包括评估套件、参考设计和软件工具。
这些资源可帮助工程师更高效地测试、原型设计和优化其系统。此外,我们还提供详细文档和技术支持,从概念到最终产品的整个过程指导设计人员。
获取 DLP 商标和标识标准
DLP 名称和标识是德州仪器 (TI) 的注册商标。为确保正确使用并保护品牌,请务必在您的材料中正确引用 DLP,包括营销材料、产品文档和演示文稿。
如需有关如何在促销广告、指导或参考材料、网站产品标签或包装中使用 DLP 注册商标、标识、图标或图像的详细指南,请参阅 TI DLP® 注册商标的官方要求和指南。
新产品
0.47 英寸 1080p sub-LVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
价格约为 (USD) 1ku | 110.8
0.47 英寸 4K UHD sub-LVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
价格约为 (USD) 1ku | 168