可见光(420nm 至 700nm)DMD
Deliver precise, high-speed light modulation for 3D machine vision and 3D printing
了解特色应用
利用 DLP 3D 扫描技术设计快速、精确、小巧的口腔内扫描仪
使用可编程结构光图形来实现高度精确的非接触式牙科 3D 实时扫描。使用小型扫描仪来投影结构光图形(没有文字),或使用紧凑型台式扫描仪来扫描模具和印模。
点云可直接用于牙科 3D 打印、模具和其他高级分析。可将数据导出为各种不同的 CAD 建模格式。
DLP 3D 打印技术的优势:
- 高分辨率
- 快速扫描和可编程速度
- 可靠的 MEMS 技术
特色资源
- TIDA-080001 – 便携式 3D 扫描仪的小型结构光图形发生器参考设计
- TIDA-00254 – 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成
- DLP3010EVM-LC – DLP® 3010 光控制评估模块
- DLP4710EVM-LC – DLP® 4710 光控制评估模块
在焊锡膏检测和自动化光学检测系统中实现出色的 3D 效果
使用可编程结构光图形生成快速且高度精确的 AOI 和 SPI 结果。高速投影高分辨率结构光图形,并使用摄像头或传感器捕捉光的失真情况。
点云可直接用于质量检查、计量和其他高级分析。可将数据导出为各种不同的 CAD 建模格式。
DLP 3D 打印技术的优势:
- 高分辨率
- 结构光图形的完全可编程性
- 快速扫描
- 可靠的 MEMS 技术
特色资源
- TIDA-00254 – 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成
- DLP4710LC – 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
- DLP6500FYE – 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
- DLP670S – 0.67 英寸 2716x1600 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
- DLP4710EVM-LC – DLP® 4710 光控制评估模块
- DLPLCR67EVM – DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
设计具有实时准确结果的机器视觉和机器人 3D 扫描系统
使用可编程结构光图形实时实现机器视觉。高速投射灵活的结构光图形,并使用摄像头或传感器捕捉光的失真情况,为您的机器人系统生成 3D 数据。
点云可直接用于精密机器人和工业系统实现引导、定向、决策和分析。
DLP 3D 打印技术的优势:
- 结构光图形的完全可编程性
- 快速扫描
- 高分辨率
- 可靠的 MEMS 技术
特色资源
- DLP3010EVM-LC – DLP® 3010 光控制评估模块
- DLP4710EVM-LC – DLP® 4710 光控制评估模块
- DLPLCR50XEVM – DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
Why choose TI DLP 3D visible DMDs?
Flexible and programmable
Utilize full programmability of patterns and data rates to optimize your system based on environment, lighting and scan object.
High speed accuracy & precision
Generate patterns at rates up to 32 kHz and resolutions up to 4M pixels. Enhance accuracy and precision with bit depths up to 16-bits.
Extended wavelength support
These parts are designed to operate reliably at visible (420 to 700nm) wavelengths, and a wide range of light sources.
可见光(420nm 至 700nm)DMD 设计和开发
Investigate the right chipset for your application, quickly prototype your design with an evaluation module, download the latest available software, select an optical module maker, solve your design issues with online engineering support and use a design and development ecosystem third-party to accelerate deployment of your solution to the market.
硬件
Start an assessment of a digital micromirror device (DMD) and controller for your application with these robust evaluation modules (EVMs) with technical documentation
软件
Download the appropriate firmware (FW) for your DLP controller, software development kit (SDK), graphical user interface (GUI) or application programming interface (API)
光学模块
Accelerate your time to market by choosing a manufacturer of an off-the-shelf optical module, including the digital micromirror device (DMD)
教育资源
Receive fast and reliable technical support from our engineers, who will answer your technical questions and share their knowledge to solve your design issues
合作伙伴
Works with a variety of design and development ecosystem third parties to provide optical modules, deliver design services, supply specialty software or provide specialized components