超声波清洗 IC
使用精密驱动器实现可靠的超声波驱动,用于镜头、液体和表面清洁
超声波清洗 IC
我们的超声波镜头清洁 (ULC) 器件可在摄像头和传感器中实现自动检测和清洁。借助 ULC 技术,我们的集成电路能够减小摄像头清洁系统的尺寸并减少所需的维护,并通过自动感应、温度监测和故障检测等功能提高可靠性。
ULC 硬件合作伙伴
与 TI 合作伙伴合作,根据您的需求开发完整的超声波镜头清洁解决方案
我们的 ULC 合作伙伴网络是由备受推崇且享有盛名的公司组成的全球社区,可为我们的半导体解决方案提供补充的产品和服务。产品和服务包括定制传感器改进、摄像头制造和压电制造,用于提供通用或即用型解决方案,帮助客户加快开发速度并缩短产品上市时间。更多合作伙伴即将加入,敬请期待。
为何选择我们的超声波清洁 IC?
提高摄像头可靠性和系统精度
使用可编程清洁模式和集成算法定制您的设计,以便在各种环境中快速清除摄像头镜头中的水、冰、污垢或灰尘等污染物。
减小系统尺寸并降低维护要求
使用镜头清洁专用半导体,无需在镜头清洁系统中再使用复杂的机械器件,也无需人工干预。
充分利用我们产品系列的灵活性
支持具有 0V 至 50V 宽电源电压范围、高达 2MHz 的各种清洁系统配置,支持各种孔径尺寸、摄像头镜头形状和设计。