处理器

AM438x - 工具与软件

软件

TI 提供主要的运行时软件组件和文档,旨在进一步方便开发工作。以下软件组件是最常用的软件组件。

 

处理器 SDK

适用于电子销售终端 (EPOS) 的处理器 SDK-Linux 为 Sitara™ 开发人员带来了轻松设置和快速的开箱即用体验,这正是 TI ARM 处理器的特色所在。使用附带的图形用户界面,即可轻松启动演示、基准测试和应用。处理器 SDK-Linux 还可使开发人员快速开始开发其自己的应用,并将其轻松添加至由开发人员定制的应用启动器中。

用户必须请求 AM4382AM4384 或 AM4388 处理器的访问权限才能下载该 SDK。

 

处理器 SDK Linux

Android 软件

TI 的设计网络白金会员 Witekio 提供一个专为 Sitara 处理器开发和优化的完整 Android 软件开发套件,因此开发人员可以在 Android 操作系统上快速着手评估和开发。此套件提供了稳定且经全面测试的软件基础,可用于各种 TI Sitara 平台。

Android 开发套件

 

开发工具

AM438x 评估模块 (EVM)

借助 AM438x 评估模块 (EVM),开发人员可以立即开始评估 AM438x 处理器系列(AM4382AM4384 和 AM4388),并开发具有充分硬件可测试性和连通性的软件应用。

AM438x 评估模块

Code Composer Studio™ IDE

Code Composer Studio™ 是一款基于 Eclipse 且由 TI 进行开发和提供支持的 IDE,适用于 TI 嵌入式处理器系列。该软件包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能评测工具、仿真器、实时操作系统以及多种其他功能。直观的 IDE 提供了单一用户界面,可帮助您完成应用开发流程的每个步骤。

Code Composer Studio

 

支持 & 社区

TI E2E 社区

TI 的 E2E 社区包括支持论坛,您可在其中搜索问题的答案或提交新问题。您的问题可能已经有了解答。

用户必须请求 AM4382AM4384 或 AM4388 处理器的访问权限才能查看处理器安全论坛。 

AM438x 支持