处理器

AM437x - 工具与软件

特色软件

TI 提供主要的运行时软件组件和文档来进一步简化开发工作。以下软件组件是使用最广泛的软件组件。

处理器 SDK

支持 Linux 和 RTOS 的处理器 SDK 为 Sitara™ 开发人员提供轻松设置和快速的开箱即用体验,这正是 TI Arm® 处理器的特色所在。 

Code Composer Studio (CCStudio)

CCStudio 软件是一款基于 Eclipse 的 IDE,由 TI 开发并提供支持,适用于 TI 嵌入式处理器系列,其中包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。

适用于 PRU-ICSS 的工业软件

支持在 PRU-ICSS 上进行工业通信的软件通过处理器 SDK 上的 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 软件包进行提供。

Android 软件

TI 的设计网络成员 Witekio 提供了针对 Sitara 处理器进行开发和优化的 Android 软件开发套件。 

特色开发工具

AM437x 评估模块 (EVM)

借助 AM437x EVM,开发人员能够立即开始评估 AM437x 并开发软件应用。

此外,开发人员还可以借助一款高度安全的 EVM 来评估包括签名和加密在内的安全引导功能。

AM437x/AMIC120 工业开发套件 (IDK)

AM437x/AMIC120 IDK 是一种应用开发平台,可用于评估适用于工业应用的 Sitara AM4379、 AM4377 和 AMIC120 处理器的工业通信和控制功能。

AM437x 入门套件

AM437x 入门套件提供稳定且价格合理的平台来快速开始评估 Sitara ARM Cortex-A9 AM437x 处理器,并加快 HMI、工业和网络应用的开发。 

AM37x 处理器的参考设计

查找充分利用 Sitara AM37x 处理器来解决您的系统级难题的参考设计。