处理器

AM5K2Ex - 工具与软件

特色软件

TI 提供主要的运行时软件组件和文档来进一步简化开发工作。以下软件组件是使用最广泛的软件组件。

处理器 SDK

支持 Linux 和 RTOS 的处理器 SDK 为 Sitara™ 开发人员提供轻松设置和快速的开箱即用体验,这正是 TI Arm® 处理器的特色所在。

Code Composer Studio (CCStudio)

CCStudio 软件是一款基于 Eclipse 的 IDE,由 TI 开发并提供支持,适用于 TI 嵌入式处理器系列,其中包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。

特色开发工具

AM5K2Ex 评估模块 (EVM)

XEVMK2EX 是一款全功能的开发工具,适用于基于 AM5K2E02 和 AM5K2E04 KeyStone II 的 SoC。此套件附带全面的软件和强大的板载连接选项。

后端转换模块 – 分接卡 (RTM-BOC)

后端转换模块 – 分接卡 (RTM-BOC) 提供连接 RTM 连接器的高速数字数据接口 (AMC.4 µTCA),用于通过 K2E 开发板验证 AM5K2Ex 器件的 10GigE 和超链接。