处理器

AM57x - 工具与软件

软件

TI 提供主要的运行时软件组件和文档,旨在进一步方便开发工作。以下软件组件是最常用的软件组件。

 

处理器 SDK

处理器 SDK 针对 Linux 和 TI-RTOS 提供了软件可扩展性。

处理器 SDK-Linux 为 Sitara™ 开发人员带来了轻松设置和快速的开箱即用体验,这正是 TI ARM 处理器的特色所在。使用附带的图形用户界面,即可轻松启动演示、基准测试和应用。处理器 SDK-Linux 还可使开发人员快速开始开发其自己的应用,并将其轻松添加至由开发人员定制的应用启动器中。

处理器 SDK-RTOS 可为 Sitara 开发人员提供基于 TI-RTOS 内核(适用于 TI 器件的轻量级嵌入式实时操作系统)的完整驱动程序和文件系统。该 SDK 附带芯片支持库、驱动程序、板级支持实用程序、演示和示例。处理器 SDK-RTOS 使开发人员可以使用适用于 RTOS 开发的 Code Composer Studio™ IDE 快速开始开发其自己的应用。

处理器 SDK Linux

Code Composer Studio™ IDE

Code Composer Studio 是一款基于 Eclipse 且由 TI 进行开发和提供支持的 IDE,适用于 TI 嵌入式处理器系列。该软件包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能评测工具、仿真器、实时操作系统以及多种其他功能。直观的 IDE 提供了单一用户界面,可帮助您完成应用开发流程的每个步骤。

Code Composer Studio

适用于 AM57x 的 PRU-ICSS 工业软件

PRU-ICSS 工业软件提供适用于实时工业通信的协议,例如 EtherCAT、Profinet、Profibus 等。PRU-ICSS 软件用在处理器 SDK 之上,包含经优化的 PRU-ICSS 固件、适用于 ARM 内核的相应 PRU-ICSS 驱动程序和示例应用。

适用于 AM57x 的 PRU-ICSS 工业软件

 

开发工具

开发人员可通过平台深入了解 AM57x 处理器的全面功能。

AM571x 工业开发套件 (IDK)

AM571x 工业开发套件 (IDK) 展示了 PRU-ICSS、DCAN、RS485、同步 6 端口以太网等工业外设,可用于评估 AM571x 处理器的工业通信和控制功能。此板可用于工厂自动化、运动控制、机器人和电网基础设施等领域的应用。其中还包含摄像头子卡。

AM572x 评估模块 (EVM)

借助 AM572x 评估模块 (EVM),开发人员可以立即开始评估 AM57x 处理器系列(AM5706AM5708AM5716AM5718AM5726 和 AM5728),并开发具有充分硬件可测试性和连通性的软件应用。

AM572x 评估模块 (EVM)

AM572x 工业开发套件 (IDK)

AM572x 工业开发套件(IDK) 提展示了PRU-ICSS、Profibus、DCAN 等工业外设,可用于评估 AM57x 处理器(适用于工厂自动化、运动控制、机器人、电网基础设施等领域的应用)的工业通信和控制功能。

TI 参考设计

除了开发板,TI 还发布 TI 参考设计来帮助开发人员实现特定应用或功能。

 

支持 & 社区

您已经知道自己想要的处理器,订购了硬件工具,并下载了软件工具,现在则需要知道在出现问题时可使用哪些支持资源。

技术文档

各 AM57x 产品文件夹中均提供了技术文档:

培训 & 视频

AM57x 处理器的相关培训和视频如下:

TI E2E 社区

TI 的 E2E 社区包括支持论坛,您可在其中搜索问题的答案或提交新问题。您的问题可能已经有了解答。