主页 处理器 Sitara 处理器 AM5x Arm Cortex-A15 处理器

处理器

AM5x Arm Cortex-A15 处理器 – 设计和开发

特色软件

TI 提供主要的运行时软件组件和文档来进一步简化开发工作。以下软件组件是使用最广泛的软件组件。

Processor SDK

支持 Linux、RTOS 和 Android 的 Processor SDK 为 Sitara™ 开发人员提供轻松设置和快速的开箱即用体验,这正是 TI Arm® 处理器的特色所在。

适用于 PRU-ICSS 的工业软件

支持在 PRU-ICSS 上进行工业通信的软件通过 Processor SDK 上的 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 软件包进行提供。

Code Composer Studio (CCStudio)

CCStudio 软件是一款基于 Eclipse 的 IDE,由 TI 开发并提供支持,适用于 TI 嵌入式处理器系列,其中包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。

特色开发工具

AM574x 工业开发套件 (IDK)

AM574x 工业开发套件是用于评估 Sitara AM574x 处理器的工业通信、机器学习加速器和控制功能的开发平台,适用于工厂自动化、机器人、电网基础设施、机器学习等领域的应用。 

AM572x 评估模块 (EVM)

借助 AM572x EVM,开发人员可以立即开始评估 AM57x 处理器系列,并开发具有丰裕的硬件可测试性和连通性的软件应用。

AM571x 工业开发套件 (IDK)

AM571x IDK 支持针对工业应用的单核 AM57x 处理器。它支持 6 个可同时使用的以太网端口。

AM57x 处理器的参考设计

查找充分利用 Sitara AM57x Arm Cortex-A15 处理器来解决您的系统级难题的参考设计。