DaVinci 视频处理器 - 软件和工具
数字媒体处理器摄像机入门套件
借助摄像机入门套件 (CSK),开发人员可以开始设计无线或有线连接的数字视频应用,例如安全摄像机、车用 DVR、运动和可穿戴摄像机、无人机、视频会议、数字标牌、内窥镜、可视门铃、婴儿监护系统、立体摄像机以及其他互联视频产品。
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
| 名称 |
特色器件 |
特性 |
|
DM36xCSK
|
DM365, DM368, DM369
|
TMDSCSK369: 60-mm x 44-mm TMS320DM369 processor board
TMDSCSKCC: 90-mm x 90-mm I/O common carrier board
Integrated WiLink 8 single-band combo 2 x 2 MIMO WiFi, Bluetooth, and Bluetooth Smart (low energy) module
IPNC SDK with Linux 4.4 LTS kernel preloaded on included SD card enables fast application development
Camera capture, video encode, and wireless transmission out-of-the-box demonstration
Common carrier board can be used with other DM device family processor boards
Start capturing video quickly with Leopard Imaging LI-CAM-AR0331-1.8 high- resolution camera (included and pre-integrated)
|
DM38xCSK
|
DM385, DM388
|
TMDSCSK388: 60-mm x 44-mm DM388 processor board
TMDSCSKCC: 90-mm x 90-mm I/O common carrier board
Integrated WiLink 8 single-band combo 2 x 2 MIMO WiFi, Bluetooth, and Bluetooth Smart (low energy) module
IPNC SDK with Linux 4.4 LTS kernel preloaded on included SD card enables fast application development
Camera capture, video encode, and wireless transmission out-of-the-box demonstration
Common carrier board can be used with other DM device family processor boards
Start capturing video quickly with Leopard Imaging LI-CAM-AR0331-1.8 high-resolution camera (included and pre-integrated
|
DM8127CSK
|
DM8127
|
TMDSCSK8127: 60-mm x 44-mm TMS320DM8127 processor board
TMDSCSKCC: 90-mm x 90-mm I/O common carrier board
Integrated WiLink 8 single-band combo 2 x 2 MIMO WiFi, Bluetooth, and Bluetooth Smart (low energy) module
IPNC SDK with Linux 4.4 LTS kernel preloaded on included SD card enables fast application development
Camera capture, video encode, and wireless transmission out-of-the-box demonstration
Common carrier board can be used with other DM device family processor boards
Start capturing video quickly with Leopard Imaging LI-CAM-AR0331-1.8 high-resolution camera (included and pre-integrated)
适用于 CSK 的 Linux IPNC SDK 是一款全面的软件解决方案,适用于已连接互联网的高性能摄像机应用,它在摄像机入门套件上已经过完全集成和测试,可支持 TMS320DM36x、DM38x 和 TMS320DM8127 数字媒体处理器。
利用来自 D3 Engineering 的 DM50x 工业入门套件,您可以加速开发适用于工业、运输、物料处理和机器人应用的基于自主视觉的导航系统。该入门套件采用经过优化的包含 DM505 视觉分析处理器、固件的 SOM 板以及包含 IO、电源、摄像机和视频接口的可定制基板。使用入门套件快速开发您自己的硬件,从而极大地降低技术和进度风险。该入门套件使用面向制造的设计 (DFM) 流程进行开发,具有经过优化的布局和 BOM。
利用来自 D3 Engineering 的 DM50x 工业入门套件,您可以加速开发适用于工业、运输、物料处理和机器人应用的基于自主视觉的导航系统。该入门套件采用经过优化的包含 DM505 视觉分析处理器、固件的 SOM 板以及包含 IO、电源、摄像机和视频接口的可定制基板。使用入门套件快速开发您自己的硬件,从而极大地降低技术和进度风险。该入门套件使用面向制造的设计 (DFM) 流程进行开发,具有经过优化的布局和 BOM。
Linux™ 数字视频软件开发套件 (DVSDK) 使 DM 处理器系统集成商能够快速开发基于 Linux 的多媒体应用,这些应用可以轻松移植到 DaVinci 平台的不同器件中。每个 DVSDK 都包含一套预先测试的 Linux 2.6 操作系统、应用框架和具有示例程序的编解码器库,这些程序演示了从外设流入和流出的实时音频和视频数据的解码和编码。DVSDK 已在 TMS320DM36x 评估模块上进行测试并受到支持
借助 TMS320DM36x 数字视频评估模块 (DVEVM),开发人员可立即开始评估 TI 的数字媒体 (DMx) 处理器,并开始构建数字视频应用,例如 IP 安全摄像机、运动摄像机、无人机、可穿戴设备、数字标牌、可视门铃以及其他数字视频产品。
TMS320DM36x DVEVM 支持开发人员编写适用于 ARM 的生产就绪型应用代码,并使用 DMx API 访问 HDVICP 协处理器内核,从而立即开始开发适用于 TMS320DM368 和 TMS320DM365 数字媒体处理器的应用。
Z3 Technologies 提供的快速生产入门套件虽然不大,但可以为开发提供强大的功能,是市场上领先的紧凑、生产就绪且基于数字媒体处理器的编码器/解码器系统。这些具有成本效益的视频解决方案可直接用于大规模生产。这些解决方案在从 QCIF 到 1080p60 的所有分辨率中支持完整的 H.264 编码。利用其多功能设计,系统设计人员可以专注于最终应用,有信心 Z3-RPS 能够处理所需的所有音频和视频媒体操作,而只需要很少或不需要额外的工程工作。无论最终应用需要对来自存储或流的媒体进行编码还是解码,现成可用且生产就绪的 Z3-RPS 可简化总体系统设计,从而缩短上市时间并降低成本。支持的数字媒体处理器包括 TMS320DM365、TMS320DM368、TMS320DM8107 和 TMS320DM8148