处理器

数字信号处理器(DSP) – AM57x 视频编解码器

IVA-HD

AM57x 系列的 Sitara 器件中的许多器件都包含 IVA-HD(图像和视频加速器 - 高清)子系统,用于加速多媒体编码和解码。

IVA-HD 的使用使得完成视频编码/解码时无需在 AM57xx 内的 ARM 或 DSP 内核上施加任何负载。

IVA-HD 可为以下编解码器提供加速:

  • 视频解码:H.264、MPEG4、MPEG2 和 VC1
  • 视频编码:H.264 和 MPEG4
  • 图像解码:MJPEG

ARM A15

AM57xx 器件还具有 1 个或 2 个可用于视频编码和解码的 ARM A15 内核,而且还有许多可用于此 ARM 内核的开源编解码器。TI 提供以下 A15 编解码器:

  • 视频解码:H.265 720p30

TI 提供适用于 AM57x 器件的 IVA-HD 和 ARM A15 编解码器二进制文件,将其作为 TI 的 AM57x Sitara 处理器的处理器 SDK 版本的一部分,供免费下载。所有这些内容均经过生产质量测试,可轻松集成到视频应用中。

有关如何将这些编解码器集成到某一终端应用并进行测试的更多信息,请参阅 TI 的多媒体培训页面

采用 IVA-HD 的 AM57x 视频编解码器性能

下表汇总了使用 IVA-HD 子系统的 AM57x 器件中所支持的配置文件、分辨率和流数。

使用的硬件平台AM572x EVM
采用 IVA-HD 的 AM57x 器件AM5718
AM5728
编解码器编码/解码配置文件分辨率/帧速率
H.264编码BP、MP、HP
高达 5.1 级
1080p60
解码 1080p60
编码 + 解码1080p30 + 1080p30
MPEG4编码SP,级别:0、0b、1、2、3、4A、5 & 61080p60
解码SP,级别:0、2、3、4、4A、5 & 6
ASP,级别:0、1、2、3、4、5 & 6
1080p60
编码 + 解码SP,级别:0、1、2、3、4A、5 & 6
ASP,级别:0、1、2、3、4、5 & 6
1080p30 + 1080p30
MPEG2解码高达 MP 高级别1080p60
VC1解码SP、MP、AP1080p60

每一标准所支持的通道密度取决于编解码器的分辨率。下表显示了 IVA-HD 针对具有不同分辨率的编解码器所支持的通道密度。

测试流分辨率 (30fps)
通道密度
H.264 编码
H.264 解码
MPEG-4 编码
MPEG-4 解码
MPEG-2 解码
1920x1080 2 2 2 2 2
1280x720 4 4 4 4 4
720x480 10 8 10 10 10
640x480 10 9 10 10 10
480x320 10 10 10 10 10
480x272 10 10 10 10 10
320x240 10 10 10 10 10

下载 AM57x 视频编解码器

IVA-HD 视频编解码器是 TI 的免费处理器 SDK 所包括的一部分,可使用以下链接为 AM57x 器件进行下载:

有关如何将这些编解码器集成到某一终端应用并进行测试的更多信息,请参阅 TI 的多媒体培训页面