处理器

数字信号处理器(DSP) – C55X 内核基准测试

下表中的基准测试适用于运行 C55x DSPLIB 例程的 C55x DSP 内核。

所有基准均通过内部存储器中的代码和数据进行测量
1 使用 FFT 硬件加速器
2 假定采用偶数个元素
3 元素数量可以是偶数,也可以是奇数

处理器内核C55x DSP 内核
使用的硬件平台C5535/C5545 eZdsp™ 板
采用进行基准测试的内核的器件C5545
C553x
C5514/C5515/C5517
C5504/C5505
进行基准测试的功能C55x 执行时间C55x 功耗(以 mW 为单位)C55x DSPLIB 例程
C55x 周期数C55x μS (100MHz)
使用硬件加速器的复数 FFT(256 点,16 位)113611.3620.701
具有调节功能的复数 FFT(256 点,16 位)536653.6623.40CFFT
位反转5215.2123.42Bitrev
实数 FIR 滤波器(偶数个元素):256 个抽头,32 个 16 位样本2424742.4719.40FIR2
实数 FIR 滤波器(偶数个或奇数个元素):256 个抽头,32 个 16 位样本3830983.0917.58FIR
实数卷积:80 个抽头,80 个 16 位样本328532.8519.00Convol2
实数自相关:80 个抽头,80 个值345634.5618.46Acor
延迟 LMS 滤波器:32 个抽头,64 个值,步幅 = 327447444.7423.21DLMS
延迟 LMS 滤波器(快速版本):32 个抽头,64 个值,步幅 = 327437243.7221.67DLMS 快速
仅实数矢量最大值(非索引):100 个值770.7717.94maxval
实数矢量最大值和索引:100 个值3223.2217.09maxvec

下载 TI DSP 基准测试应用手册,以了解如何在 TI 硬件上重现这些基准测试。

C55x 功耗 (mW)