处理器

数字信号处理器(DSP) – BDTI Kernel Benchmarks

BDTI DSP Kernel Benchmarks 的所有权归 Berkeley Design Technology, Inc. (BDTI) 所有,该公司针对嵌入式处理器技术和应用提供独立的分析、建议和设计。

BDTImark2000™ 是对处理器信号处理速度的综合度量。分数从 BDTI DSP Kernel Benchmarks™(一个包含 12 个主要 DSP 算法的套件)上的处理器结果提取。分数越高,表明处理器速度越快。由于是基于实时基准测试,因此 BDTImark2000 所描述的处理器信号处理速度要比每秒百万次乘-累加运算次数 (MMACS) 等简化测量精确很多。此外,与性能关键型应用中的关键 DSP 内循环一样,这些基准测试本身以手动编码的汇编语言实现。

有关 BDTImark2000 的更多信息,请参阅 BDTI 的白皮书《BDTImark2000:DSP 执行速度度量》

浮点封装处理器的 BDTImark2000 分数

2013 年 5 月更新,版权所有 © 2015 Berkeley Design Technology, Inc.
未经 BDTI 明确授权,不得复制或重复使用。

BDTImark2000

1 较低范围的分数是正式单线程 BDTIsimMark2000,较高的分数是使用最大数量可用线程时的预测最佳情况分数(不是正式 BDTIsimMark2000 分数)。

2 一个内核的分数。使用 32 位浮点数据对所有处理器进行基准测试。