处理器

C674x DSP – 工具与软件

评估套件

C6748 评估模块

C6748 开发套件有助于快速、轻松地进行 DSP 软件和硬件开发。这种可扩展的平台将简化和加速日常应用的软硬件开发工作,这些日常应用均需要实时信号处理和控制功能。

软件和开发工具

处理器 SDK

处理器 SDK-RTOS 为 DSP 开发人员提供轻松设置和快速的开箱即用体验,这正是 TI 数字信号处理器的特色所在。

DSP 库 - 信号处理

TI 提供信号处理应用中常用的优化库。这些例程通常用于计算量庞大的实时应用,在这些应用中,最佳执行速度非常关键。

Code Composer Studio IDE

CCStudio 软件是一款基于 Eclipse 的 IDE,由 TI 开发并提供支持,适用于 TI 嵌入式处理器系列,其中包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。