处理器

C66x DSP – 工具与软件

软件

TI 提供主要的运行时软件组件和文档来进一步简化开发工作。以下软件组件是最常用的软件组件。

 

处理器 SDK

处理器 SDK-RTOS 可为 DSP 开发人员提供基于 TI-RTOS 內核(适用于 TI 器件的轻量级实时嵌入式操作系统)的完整驱动程序和文件系统。该 SDK 附带芯片支持库、驱动程序、板级支持实用程序、演示和示例。借助处理器 SDK-RTOS,开发人员可以使用适用于 RTOS 开发的 CCS IDE 快速开始开发自己的应用。

了解详情并下载 C667x 处理器 SDK

了解详情并下载 C665x 处理器 SDK

Code Composer Studio IDE

Code Composer Studio IDE 是一款适用于 TI 的 DSP、微控制器和应用处理器的 Eclipse 集成开发环境。Code Composer Studio IDE 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含适用于每个 TI 器件系列的编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、分析器、仿真器以及多种其他功能。Code Composer Studio IDE 提供了单一用户界面,可帮助用户完成应用开发流程的每个步骤。利用高级高效率工具,用户可通过熟悉的工具与界面以前所未有的速度快速开始开发,并为其应用添加功能。

Code Composer Studio

开发工具

TMS320C6678 評估模組 (EVM)

借助 TMS320C6678 EVM,开发人员可以立即开始评估 TMS320C667x 处理器系列(TMS320C6678、TMS320C6674、TMS320C6672 和 TMS320C6671),并开发具有硬件可测试性和连通性的软件应用。

TMS320C6678 EVM

TMS320C6657 Lite 评估模块 (EVM)

借助 TMS320C6657 Lite EVM,开发人员可以立即开始评估 TMS320C665x 处理器系列(TMS320C6657、TMS320C6655、TMS320C6654 和 TMS320C6652),并开发具有充分硬件可测试性和连通性的软件应用。

TMS320C6657 EVM

AMC 转 PCIe 适配卡(子卡)

AMC 转 PCI2 适配卡是一种被动卡,它允许将具有 AMC 接头的 TI EVM 转换为一个 PCIe x4 通道边缘连接器,以便将其插入到台式 PC 或任何采用 PCIe 接头的地方。与此卡兼容的 EVM 包括 TMS320C6678 EVM 和 TMS320C6657 Lite EVM。

AMC 转 PCIe 适配卡

TI 参考设计

除了开发板,TI 还发布 TI 参考设计来帮助开发人员实现特定应用或功能。

 

支持与培训

您已經知道自己想要的處理器,也訂購了硬體工具,並下載了軟體工具,現在則需要知道在出現問題時可使用哪些技術支援。

TI E2E 在线社区

TI 的 E2E 在线社区包括支持论坛,您可在其中搜索问题的答案或提交新问题。您的问题可能已经有了解答。