处理器

OMAP-L1x – 工具与软件

软件

TI 提供主要的运行时软件组件和文档来进一步简化开发工作。以下软件组件是最常用的软件组件。

 

SYS/BIOS 和 Linux 多核软件开发套件 (MCSDK)

MCSDK 可使应用在一个平台上使用 SYS/BIOS 和/或 Linux。各内核可作为控制面板分配以运行 Linux 应用,而其他内核可同时分配以执行高性能信号处理操作。这种异构配置让软件开发人员能够灵活地在 TI 多核器件(包括 DSP 和 ARM 处理器)上实施全面的解决方案。

开发工具

开发人员可通过两个平台深入了解 OMAP-L1x 处理器的全面功能。

 

OMAP-L138 开发套件 (LCDK)

OMAP-L138 DSP+ARM9® 开发套件有助于快速、轻松地进行 Linux 软件和硬件开发。这种可扩展的平台将简化和加速日常应用的软硬件开发工作,这些日常应用均需要实时信号处理和控制功能。

MityDSP-L138F ARM9、浮点 DSP 和用户可编程的 FPGA SoM

系统设计人员可通过此模块让需要 ARM9 应用处理器、板载 DSP 及额外定制逻辑的应用快速上市。由于通过模块格式随闪存和 DDR 方便地一起提供,设计人员可节省 CPU/FPGA 子系统的开发时间和复杂性。此 SOM 兼容 Critical Link 的开发套件,包括工业 IO 开发套件。

MityDSP-L138F – OMAP-L138 SOM,带用户可编程的 FPGA(子卡)

Code Composer Studio IDE

Code Composer Studio IDE 是一款适用于 TI 的 DSP、微控制器和应用处理器的 Eclipse 集成开发环境。Code Composer Studio IDE 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含适用于每个 TI 器件系列的编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、分析器、仿真器以及多种其他功能。Code Composer Studio IDE 提供了单个用户界面,可帮助用户完成应用开发流程的每个步骤。利用高级高效率工具,用户可通过熟悉的工具与界面以前所未有的速度快速开始开发,并为其应用添加功能。

Code Composer Studio

 

支持 & 社区

您已经知道自己想要的处理器,订购了硬件工具,并下载了软件工具,现在则需要知道在出现问题时可使用哪些支持资源。

技术文档

各 OMAP-L1x 产品文件夹中均提供了技术文档:

培训 & 视频

OMAP-L1x 处理器的相关培训和视频如下: 

TI E2E 社区

TI 的 E2E 在线社区包括支持论坛,您可在其中搜索问题的答案或提交新问题。您可能会发现自己的问题已经有了解答。