处理器

66AK2x - 工具与软件

软件

TI 提供主要的运行时软件组件和文档来进一步简化开发工作。以下软件组件是使用最广泛的软件组件。

处理器 SDK

处理器 SDK-Linux 为 DSP 开发人员带来了轻松设置和快速开包即用体验,这正是 TI Arm® 处理器的特色所在。使用附带的图形用户界面,即可轻松启动演示、基准测试和应用。处理器 SDK-Linux 还可使开发人员快速开始开发其自己的应用,并将其轻松添加至由开发人员定制的应用启动器中。

处理器 SDK-RTOS 可为 DSP 开发人员提供基于 TI-RTOS 内核(适用于 TI 器件的轻量级实时嵌入式操作系统)的完整驱动程序和文件系统。该 SDK 附带芯片支持库、驱动程序、板级支持实用程序、演示和示例。处理器 SDK-RTOS 使开发人员可以使用适用于 RTOS 开发的 Code Composer Studio IDE 快速开始开发其自己的应用。

了解有关 K2E 处理器 SDK 的更多信息

了解有关 K2G 处理器 SDK 的更多信息

了解有关 K2H 处理器 SDK 的更多信息

了解有关 K2L 处理器 SDK 的更多信息

Linux

Code Composer Studio IDE

基于 Eclipse 的 Code Composer Studio IDE 由 TI 针对 TI 嵌入式处理器系列开发并提供支持。该软件包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、分析器、仿真器、实时操作系统以及多种其他功能。直观的 IDE 提供了单一用户界面,可帮助您完成应用开发流程的每个步骤。

Code Composer Studio IDE

开发工具

提供了多个平台,以帮助开发人员深入了解 66AK2x 处理器的完整功能。

66AK2Ex 开发板评估模块 (EVM)

XEVMK2Ex 是一款适用于 66AK2E0266AK2E05 SoC 的全功能开发工具。
 

66AK2Gx 开发板评估模块 (EVM)

EVMK2G 是一款适用于 66AK2G02 SoC 的全功能开发工具。

66AK2Hx 开发板评估模块 (EVM)

EVMK2H 是一款适用于 66AK2H0666AK2H1266AK2H14 SoC 的全功能开发工具。

66AK2Lx 开发板评估模块 (EVM)

XEVMK2LX 是一款适用于 66AK2L06 SoC 的全功能开发工具。

K2G 工业通信引擎评估模块 (EVM)

借助 K2G 工业通信引擎 (ICE),66AK2Gx 处理器开发人员可立即开始适用于 PLC、总线控制器、运动控制和其他实时工业联网应用等产品的工业通信协议的开发、演示和测试。 

后端转换模块 – 分接卡 (RTM-BOC)

RTM-BOC 提供连接 RTM 连接器 (AMC.4 µTCA) 的高速数字数据接口,用于通过相应开发板验证 66AK2Ex 和 66AK2H 器件的 10GigE 和超链接。