处理器

C55x DSP - 工具与软件

开发工具

TI 提供主要的运行时软件组件和文档来进一步简化开发工作。以下软件组件是使用最广泛的软件组件。

C5515 评估模块

TMS320C5515 DSP EVM 是一种低成本、多功能的开发平台,旨在加快 TI 新推出的三款领先低功耗 C55x DSP 系列(TMS320C5515、TMS320C5505 和 TMS320C5535)的评估过程。 

  • 经验丰富的设计人员和新手都可以使用该 EVM 的全功能 Code Composer Studio IDE 和 eXpressDSP™ 软件(包含 DSP/BIOS™ 内核)立即开始着手创新产品设计。

C5515 eZDSP USB 记忆棒开发工具

TMDX5515eZDSP 是一种由 USB 供电的小型低成本 DSP 开发工具,其中包括评估超低功耗 16 位 TMS320C5515 DSP 所需的所有硬件和软件。

  • USB 端口可提供充足的电能来运行超低功耗 C5515 DSP,因此无需连接外部电源。利用此工具可以快速简单地评估 C5515、C5514、C5505A 和 C5504A DSP 的高级功能。

C5517 评估模块

具有评估 C5517 DSP 所需的所有硬件和软件的通用 EVM。C5517 DSP 是一种以简单封装方式提供的高度集成式解决方案,旨在降低成本和缩短开发时间。

  • 包含板载 (XDS100) 仿真器以提供完整的课程级调试功能。

C5535 eZdsp USB 记忆棒开发套件

由 USB 供电且成本极低的小型 DSP 开发套件,其中包括评估 C553x 系列 DSP 所需的所有硬件和软件。它是业界领先的低成本和低功耗 16 位 DSP。

  • 套件包括一个板载 XDS100 仿真器,以提供完整的课程级调试功能。

软件

TI 提供主要的运行时软件组件和文档来进一步简化开发工作。以下软件组件是使用最广泛的软件组件。

C55x DSP 芯片支持库 (CSL)

C55x DSP CSL 提供一个应用程序编程接口 (API),用于配置和控制 DSP 片上外设,以实现易用性、各种 C55x DSP 器件间的兼容性以及硬件抽象。

  • C55x DSP CSL (SPRC133):特性部分列出的功能是专为 TMS320C55x DSP(包括 C5501、C5502、C5509、C5509A 和 C5510、C5510A)设计的。

  • C55x DSP CSL - 低功耗:特性部分列出的功能是专为 TMS320C55x 低功耗 DSP(包括 C5504/05、C5514/15/17 和 C5535/45 器件)设计的。

Code Composer Studio™ IDE

Code Composer Studio™ 是一款基于 Eclipse 且由 TI 进行开发和提供支持的 IDE,适用于 TI 嵌入式处理器系列。该软件包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。

  • 包含编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能评测工具、仿真器、实时操作系统以及多种其他功能。直观的 IDE 提供了单一用户界面,可引导您完成应用开发流程的每个步骤。