处理器

通信处理器 - 工具与软件

适用于通信处理器的套件和评估模块

使用可满足您的需求的开发套件,立即开始评估和开发您的基站和无线通信解决方案

带加密功能的 TCI6630K2L 评估模块

强大的全功能评估和开发工具,适用于企业和超微型基站以及无线通信应用。

带加密功能的 TCI6636K2H 评估模块

利用具有双宽度 AMC 外形的 TCI6636K2H EVM,开发人员能够评估 TCI6636K2H 处理器并开始构建需要高性能通信的应用,例如通信基础设施、无线标准(包括 WCDMA/HSPA/HSPA+、TD-SCDMA、GSM、TDD-LTE、FDD-LTE 和 WiMAX)。

带加密功能的 TCI6614 评估模块

强大的全功能评估和开发工具,适用于小型蜂窝基站和无线通信应用。

适用于通信处理器的开发工具

Code Composer Studio IDE

Code Composer Studio™ IDE 是完善的基于 Eclipse 的集成开发环境 (IDE),支持德州仪器 (TI) 的所有嵌入式处理器系列产品,并提供始终如一的开发体验。

适用于通信处理器的软件

TI SDK 为您选择的平台提供主要操作系统、驱动程序、示例、工具、软件组件和文档。SDK 可在 TI.com 上免费下载,同时随附于 TI EVM 和开发套件。SDK 不需要运行时版税。此外,客户可从第三方生态系统获取经过端到端测试的应用软件。

多核软件开发套件

多核软件开发套件 (MCSDK) 提供一系列经高度优化且特定于平台的基础驱动程序,支持在所选 Sitara 和 DSP 器件上进行开发。

  • 利用 MCSDK,开发人员能够对评估平台的硬件和软件功能进行评估,并快速开发应用。

射频软件开发套件

射频软件开发套件 (RFSDK) 是经高度优化的 API 和高度抽象的命令集合,用于控制、配置和管理 JESD204B 接口、数字前端 (DFE)、模拟前端 (AFE) 和高速数据转换器 (ADC/DAC)。

LTE 和 3G 软件

客户可借助 TI 通信处理器生态系统中的强大软件产品,简化开发流程并缩短产品上市时间。TI 生态系统成员提供适用于 LTE eNodeB PHY、eNodeB 堆栈、WCDMA PHY 和堆栈的集成式或子系统级软件解决方案。