处理器

TDAx ADAS SoC - 工具与软件

软件

适用于 TDA ADAS SoC 的软件开发套件 (SDK) 和库

此 SDK 具有示例 ADAS 数据流,这些数据流运用 ADAS 片上系统 (SoC) 中的不同 CPU 和硬件加速器,并向客户展示如何有效地使用不同的 SoC 子系统。

套件 & 评估模块

Jacinto™ TDAx 汽车处理器及其关联的评估模块 (EVM) 旨在加快 ADAS 应用的开发速度,并缩短产品上市时间。主板集成了以太网、FPD-Link 和 HDMI 等主要外设,而视觉和融合应用子板选件则为常用的传感器模块提供了接口。

TDA2Px-ACD 评估模块套件

基于 TDA2Px-ACD 处理器的通用评估模块。该电路板支持与可选的视觉或融合应用电路板和 1920x1200 多点触控显示器相连接,有助于快速启动评估和应用开发。

TDA2x 评估模块套件

基于 TDA2x 处理器的通用评估模块。该电路板支持与视觉应用电路板和 1920x1200 多触摸显示相连接,有助于快速启动评估和应用开发。

TDA2Ex 评估模块套件

基于 TDA2Ex 处理器的通用评估模块。该电路板支持与视觉应用电路板和 1920x1200 多触摸显示相连接,有助于快速启动评估和应用开发。

TDA2Ex-17 评估模块套件

基于 TDA2Ex-17 处理器的通用评估模块。该电路板支持与视觉应用电路板和 1280x800 多触摸显示相连接,有助于快速启动评估和应用开发。

TDA3x 评估模块套件

基于 TDA3x 处理器的通用评估模块。该 EVM 集成了大量外设,包括并行和串行多摄像头接口、CAN & CAN-FD、千兆位以太网 PHY、FPD-Link III、显示功能、串行器和解串器模块以及安全 MCU EVM 连接支持。

DesignCore™ Rugged Vision Platform 开发套件(TDA2x、TDA2Ex 和 TDA3x)

这款可靠、紧凑的设计基于 TI TDAx 汽车视觉处理器系列,支持多个同步视觉传感器、雷达传感器和一系列外设,包括显示、CAN、USB 和千兆位以太网,有助于缩短开发时间。

By D3 Engineering

DesignCore ADAS 开发套件(TDA2x、TDA2Ex 和 TDA3x)

DesignCore ADAS 开发套件整合了 DesignCore™ RVP 开发套件之一。此外,该套件中包含多达四个加固型摄像头模块、显示屏、电缆、软件和校准工具。

By D3 Engineering

DesignCore TDA3x 汽车入门套件

该台式入门套件可用来评估嵌入式 ADAS 技术。它基于德州仪器 (TI) TDA3x 高级视觉处理器,可以同步获取四个 FPD-Link III HD 数据流(视频、雷达、激光雷达等)进行实时视觉处理和分析。

By D3 Engineering

RT-RK 汽车机器视觉 α 参考板

基于三个 TDA2x ADAS SoC 的参考设计,支持多达 10 个汽车摄像头,有助于快速开始开发基本 & 高级警告系统、主动控制系统 & 半自主操作模式。

By RT-RK

DesignCore 驾驶员监控系统开发套件

DesignCore DMS 开发套件基于 Jacinto TDA3x 处理器,可帮助工程师快速开发车内 DMS 功能。此 DMS 套件可监控驾驶员及其眼睛移动情况。

By D3 Engineering

开发工具

Code Composer Studio™ IDE

Code Composer Studio™ IDE 是一款适用于 TI DSP、微控制器以及应用处理器的基于 Eclipse 的集成开发环境 (IDE)。

  • CCS 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具,并包含适用于每个 TI 器件系列的编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能评测工具、仿真器以及多种其他功能。用户可通过熟悉的工具和界面快速地启动开发工作,以及向其应用添加功能。