主页 电源管理

电源管理

电源管理 – 支持和培训

无论您希望先了解电源拓扑基础知识、探索按产品类别组织的介绍性内容,还是需要深入了解高级开关模式电源主题,我们都能为您提供设计过程中所需的培训资源。

了解电源拓扑

想要重温电源拓扑?查看这些基本拓扑资源,这些资源涵盖了常见拓扑的基础知识,包括波形、公式等等。

Power Stage Topology Reference Guide

17 种最常见的硬开关电源拓扑供您选择,可轻松下载并打印。

Power Topologies Handbook

将近 200 页,涵盖多种电源拓扑波形和公式。

电源设计研讨会 (PSDS)

自 20 世纪 80 年代以来,PSDS 一直是行业领先的实用电源设计研讨会。数十年来,我们创建了一个技术资源库,其中包含基本设计原则、高级电源概念和实际应用示例。

无论您是电源设计新手还是已经拥有几十年的开关模式电源设计经验,都能在我们这里找到合适的资源。

探索按产品类别组织的基础知识

直流/直流开关稳压器

了解直流/直流开关稳压器运行的基础知识,包括常见拓扑、所需的组件和应用技巧。

交流/直流和隔离式直流/直流控制器及转换器

从功率因数校正 (PFC) 的基础知识到隔离式偏置电源设计,选择您最喜欢的主题并立即开始学习。

电池管理 IC

深入了解电池充电器、电池电量计、监测和保护等各种主题。

线性和 LDO 稳压器

首先了解 LDO 基础知识:了解压降电压、电流限制、电源抑制比 (PSRR)、噪声、热性能等主题。

监控器和复位 IC

获取电压监控器和复位 IC 的一些提示和技巧以及基础知识概述。

电压基准

首先查看我们的电压基准简介,并了解串联基准与并联基准之间的差异等等。

电源开关

了解各种电源开关帮助解决最难应对的电源设计挑战的所有方法。

LED 驱动器

利用 LED 驱动器进行设计?获取汽车 LED 电路等方面的设计技巧和基础知识概述。

栅极驱动器

了解选择正确的栅极驱动器如何有助于您打造具有更低功耗的整个系统设计。

多通道 IC 和 PMIC

详细了解我们可完全自定义的自制 (DIY) PMIC 产品系列。

氮化镓 (GaN) 产品

详细了解我们为了最大限度提高功率密度而采用的具有集成驱动器和保护功能的 GaN 方法。

USB Type-C™ 和 USB 电源输送 (USB PD) IC

USB Type-C 与 USB PD:首先查看此快速概览,以确定哪种标准满足您的设计需求。

专题会议:APEC

查看我们的 APEC 在线体验以详细了解最新的电源管理器件,观看令人兴奋的产品演示,并探索汽车和工业设计资源库,以帮助您解决功率密度、隔离和 EMI 设计问题。

资源

推动电源管理变革的 5 大趋势

设计电源的工程师始终致力于应对不断变化的电源管理所带来的设计挑战。了解可帮助您进行下一个设计的热门电源趋势和产品。

技术文章

查找有关设计和管理电源的技术解决方案、行业趋势和见解的文章。

参考设计

搜索采用最佳 TI 电源管理技术的参考设计来帮助解决您的系统级难题。

TI E2E™ 支持论坛

在设计过程的每个步骤中,我们的工程师都会为您提供快速可靠的技术支持。