主页 电源管理 电源开关 理想二极管/ORing 控制器

电源管理

理想二极管/ORing 控制器 – 设计和开发

特色评估模块

用于进行反极性保护的智能二极管控制器评估模块

LM74610-SQEVM 展示了反极性保护功能以及与基于肖特基二极管或 P 通道 MOSFET 的解决方案相比更低的功率损耗。

用于实现理想二极管 OR-ing 的智能二极管控制器评估模块

LM74610-DQEVM 与两个单独电压轨或电源串联时模拟理想的二极管 OR-ing 属性,从而提供与基于肖特基二极管或 P 通道 MOSFET 的解决方案相比更低的功率损耗。

TPS2410 评估模块

TPS2410EVM 是一种评估模块,旨在对两个电源进行线或,以便为负载实现冗余电源(使用两个 TPS2410 和 MOSFET)。

特色参考设计

  • PMP9498 - 反向电压 & 浪涌、OVP & UVLO(固定)、OCP(可调)保护
  • PMP10748 - 反向电压 & 浪涌、OVP、OCP、UVLO(全部可调)保护
  • PMP10652 - ADAS 系统
  • PMP7824 - 12V 输入电压 ORing 电路设计(12V、7.5A)
  • PMP7936 - 带电池反向保护的汽车升压转换器
  • PMP10737 - 反极性和过压保护汽车参考设计
  • TIDA-00699 - 前端电源参考设计
  • TIDA-00281 - 汽车 48V 1kW 电机驱动参考设计