以太网供电(PoE) IC – 设计和开发
以太网联盟认证的参考设计和 EVM
- 适用于 PoE PD 应用的 4 类高效驱动反激式转换器 (5V/5A) 参考设计
- 2 型 PoE PSE、6kV 雷电浪涌参考设计
- 4 类 PoE 反激式转换器 (12v@2.125A) 参考设计
- 适用于 TPS23754 的 33-57V 输入电压、12V 输出电压高功率评估模块
- 适用于 PoE 应用的 3 类低成本 12V/1A 反激式转换器参考设计
- TPS23752 评估模块
- 适用于 PoE 应用的 3 类 5V/2.3A 高效同步反激式转换器参考设计
- 适用于 TPS23753AEVM-001 且符合 IEEE 802.32005 标准的 5V 输出电压、7Q、PD/PS 控制器 EVM
- 采用 TPS2388 的 2 型 8 通道设计
- 采用 TPS23755 的 3 类 12V/1A 初级侧调节反激式 EVM
PSE 系统软件参考代码