主页 电源管理 离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 功率因数校正(PFC)控制器

电源管理

功率因数校正(PFC)控制器 – 设计和开发

具有 UCC28064 交错转换模式 PFC 控制器 UCC28056 EVM 的 300W 评估模块

使用此设计可形成输入电流波形,用于提供功率因数校正。借助此设计,您可以在高功率级别下实现交错两相运行,在低功率级别下实现单相运行,并在极低功率级别下实现突发模式运行。  


具有 UCC28056 转换模式 PFC 控制器的 165W 评估模块

UCC28056EVM 是一款具有 UCC28056(一种 CrM/DCM 混合模式 PFC 控制器)的 PFC 转换器 EVM。该 EVM 可接受 85V 至 265V 的交流输入电压,并提供 390V 的直流输出电压,满载输出功率为 165W。

具有 UCC28180 连续导通模式 PFC 控制器的 360W 评估模块

UCC28180EVM 重点展示了使用 UCC28180 连续电流模式升压 PFC 控制器的众多优势。由于具有简单的外部电流和电压环路补偿,此控制器非常适合服务器和台式机电源、工业电源和白色家电。

具有 UCC28070 交错连续导通模式 PFC 控制器的 300W 评估模块

UCC28070 评估模块是一款 300W、两相交错、PFC 前置稳压器,该稳压器使用平均电流模式控制技术来获取近单位功率因数。前置稳压器设计用于在 85V 至 265V 的通用交流线路输入下运行,并提供 390V 稳压直流输出。