降压-升压和 SEPIC

降压/升压和 SEPIC

多种配置和尺寸,满足您的各种设计需求

 更大限度地减少功率损耗

在不耗尽电池寿命的情况下提供更高功率。我们的降压/升压、反相和分离轨产品通过集成元件简化了电源设计,这些元件可帮助您缩小整体解决方案尺寸,更大限度地降低功率损耗并延长各种电子设备的电池寿命。从我们品类丰富的产品系列中进行选择,这些产品具有低静态电流、高功率密度和低 EMI。

按类别浏览产品

电源模块(集成磁性元件)

适用于直流/直流降压电压转换的简单小型选件。

转换器(集成 FET)

通过集成 FET 降压电压转换器实现简单性和灵活性的平衡

控制器(外部 FET)

可在热性能要求严苛的高功耗应用中实现高可靠性

设计和开发资源

设计工具
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer 可根据您的要求创建定制的电源电路。此环境为您提供端到端电源设计功能,可在设计过程的所有阶段节省您的时间。
模拟工具
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
设计工具
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具

Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。

  • “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
  • Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
  • Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
  • Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
  • FET (...)

技术资源

应用手册
应用手册
如何通过 TPS55288 降压/升压转换器实现低 EMI
获取 EMI 噪声的根本原因分析和设计指南,以帮助您更大限度地降低 EMI 噪声,包括布局和电路级设计技巧。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters
此应用报告提供了一种具有成本效益的解决方案,可在 1% 误差范围内实现两个并联转换器之间的均衡负载共享,而不会影响整体性能。 
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
四开关降压/升压布局提示 4:栅极驱动和返回路径布线
印刷电路板 (PCB) 布局设计在实现四开关降压/升压稳压器的高性能方面发挥着关键作用。阅读本文,了解栅极驱动和返回路径的理想布线。