主页 电源管理 DC / DC开关稳压器 降压/升压和反相稳压器 降压/升压和负输出控制器(外部开关)

电源管理

降压/升压和负输出控制器(外部开关) – 设计和开发

精选评估模块

具有 TPS43000 PWM 的 1MHz、3.3V 高效同步降压转换器

TPS43000EVM-001 的设计旨在帮助评估 TPS43000 全功能控制器。TPS43000 的设计旨在驱动一对外部 MOSFET(N 或 P),可用于多种输出电压和功率级。 

LM5175RHF 宽输入电压 4 开关降压/升压控制器

LM5175RHFEVM-HD 展示了一款采用 LM5175 高性能 4 开关降压/升压控制器的紧凑型降压/升压设计。此评估模块设计用于 5.5V 至 42V 的输入电压范围,并在负载电流高达 6A 时提供 12V 稳压输出。 

特色参考设计