我们的汽车 LED 驱动器可帮助您打造超越汽车工业严格要求的创新、可靠且具有成本效益的汽车照明系统。我们广泛的高效 LED 驱动器产品组合可延长照明系统设计的使用寿命,使驾驶员和行人更加安全,并可提升驾驶员体验。
按类别浏览
按应用进行选择
电源发展趋势
借助我们的宽 VIN 汽车类 LED 驱动器实现超高的功率密度
我们拥有多种高度集成的器件产品系列,适用于各种类型的汽车照明应用。我们的器件可为您提供应对挑战(如在系统高功率输出和小尺寸解决方案间实现平衡)的多种方案。您不仅可以通过我们的热增强型封装高效驱动更高的输出电流、更高效地散热,还可以借助单片线性和直流/直流 LED 驱动器缩小系统尺寸。
实现功率密度的特色产品
设计和开发资源
参考设计
CISPR25 基于升压 + 线性 LED 驱动器系统的汽车尾灯参考设计(已通过测试)
TIDA-00678 使用由上游升压转换器 (TPS40210-Q1) 供电的 TPS92630-Q1 线性 LED 驱动器展示了汽车 LED 尾灯应用(尾灯/制动灯、转向灯和倒车灯),该转换器由汽车电池电压通过智能电池反向二极管直接供电。该设计包括根据 CISPR25 和 ISO 7637-2 执行的 EMI/EMC 辐射和脉冲测试,并重点突出了潜在的成本节约和高效率(功率耗散、系统热性能)。有关由降压转换器驱动的 TPS92630-Q1 的类似设计,请参阅 TIDA-00677。
有关由汽车电池直接驱动的 TPS92630-Q1 的类似设计,请参阅 TIDA-00679。
参考设计
用于后灯的汽车数字接口 LED 驱动参考设计
此参考设计为汽车尾灯应用(例如可用于车对车通知和个性化车辆设计的交互式尾灯仪表组)提供了一种具有成本效益的解决方案。此参考设计包括两个线性 LED 驱动器。通过使用控制器局域网 (CAN) 物理层(也可使用本地互联网络 (LIN)),LED 驱动器基于 UART 的 FlexWire 接口可轻松实现长距离的非板载通信,而不会影响 EMI 性能。
参考设计
汽车 144 区域局部调光背光参考设计
此局部调光背光参考设计可通过高动态范围 (HDR) 或局部调光技术节省电力、延长液晶显示器 (LCD) 使用寿命以及提高汽车显示质量。七个多通道恒流 LED 驱动器支持通过脉宽调制 (PWM) 接通时间和电流电平亮度配置来进行 144 区域局部调光。单个串行接口支持 LED 驱动器的菊链式连接,从而实现亮度和配置编程。温度和环境光传感器能够感测周围条件,以防止过热情况,并根据环境亮度调整全局亮度。