主页 电源管理 栅极驱动器

电源管理

栅极驱动器 – 设计和开发

效率为 98.5% 且适用于 HEV/EV 车载充电器的 6.6kW 图腾柱 PFC 参考设计

此参考设计是一种基于 SiC MOSFET 而构建的设计,该 SiC MOSFET 由 C2000 微控制器通过 SiC 隔离式栅极驱动器进行驱动。

适用于太阳能串式逆变器的 10kW 三相 3 级并网逆变器参考设计

此参考设计概述了如何实现基于 SiC 的三级三相直流/交流并网逆变器级。

基于 GaN 的高效率 1.6kW 高密度 1MHz CrM 图腾柱 PFC 转换器参考设计

此参考设计演示了使用 GaN 来设计高密度功率解决方案的简单方法,是许多空间受限型应用的理想选择。