电源模块(集成电感器)

适用于直流/直流降压转换的超简单超小型选件

parametric-filter查看所有产品
具有集成电感器的电源模块旨在实现小解决方案尺寸。此外,这些模块还可以通过简化设计流程(电感器选择、简化的鉴定流程)和减少需要购买的元件数量来缩短您的产品上市时间。得益于本身构造以及支持靠近负载放置(通过近距离连接来更大限度地减少寄生电感),这些模块还可以轻松地助力客户满足所需的 EMI 标准。

按类别浏览

按类型选择

相关类别
企业系统

我们完整的模拟信号链、嵌入式处理、接口、电源管理和无线解决方案可实现更复杂且更可靠的计算系统,从而成为了推动创新的动力。

特色产品

TPSM8287B30
电源模块(集成电感器)

采用 I2C、遥感功能和 MagPack™ 封装的 6V 30A 可并联同步直流/直流降压模块

价格约为 (USD) 1ku | 15

TPSM843321
电源模块(集成电感器)

3.8V 至 18V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压电源模块

价格约为 (USD) 1ku | 0.9

TPSM81033
电源模块(集成电感器)

采用 MagPack™ 封装技术、具有电源正常指示功能的 5.5V、2A、2.4MHz 同步升压电源模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.5

TPSM84338
电源模块(集成电感器)

3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz 至 -2.2MHz 同步降压电源模块

价格约为 (USD) 1ku | 1

TPSM82866C
电源模块(集成电感器)

采用 QFN 封装并具有集成电感器和 I2C 接口的 5.5V 输入、6A 降压电源模块

价格约为 (USD) 1ku | 2.391

TPSM82843
电源模块(集成电感器)

具有集成电感器的 275nA IQ、0.4V 至 3.6V 可选 VOUT、600mA 降压转换器模块

价格约为 (USD) 1ku | 0.9

我们电源模块的优势

checkmark

释放宝贵的布板空间

借助将 FET、控制器、电感器和无源器件集成在单个封装(采用 3D 集成技术)中的模块,可实现更高的功率密度并缩小整体解决方案尺寸。 

checkmark

加快产品上市

借助符合 EMI 要求、可将电源设计工作量减少高达 45%(相较于分立式解决方案)的易用型模块,无需采购外部元件,可加快产品上市速度。 

checkmark

更大限度地降低系统损耗

通过可使电源更接近负载以减少电路板和系统损耗的模块,实现出色的效率。

技术资源

视频系列
视频系列
探索电源模块的优势
在本培训系列中,我们介绍了我们电源模块的高度集成特性,及其在解决方案尺寸、EMI、设计时间和成本方面对电源设计产生的重要影响。
应用手册
应用手册
电源模块的焊接注意事项 (Rev. C)
TI 品类齐全的电源模块产品系列可提供多种不同的封装选项。本应用报告概述了几种模块封装类型,并就焊接主题和注意事项提供了一些指导。
document-pdfAcrobat PDF
更多文献资料
更多文献资料
MicroSiP™ 三折页
模块在缩短产品上市时间和减小 BOM 规模方面具有很大的优势。本文档针对 PCB 布局、封装流程和返工过程,提供了有关模块的进一步指导。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

设计工具
创建定制电源和有源滤波器电路

WEBENCH® Circuit Designer 可根据您的系统要求创建定制的电源电路和有源滤波器电路。此环境为您提供端到端选型、设计和仿真功能,从而在整个模拟设计过程中节省您的时间。

利用我们的工具帮助您进行设计:

 

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
设计工具
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具

Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。

  • “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
  • Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
  • Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
  • Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
  • FET (...)