主页 微控制器 (MCU) 用于实现功能安全的 Hercules MCU

微控制器 (MCU)

用于实现功能安全的 Hercules MCU – 应用

主要优势

  • 集成诊断功能降低了安全系统的复杂性
  • 开发流程已获得 IEC 61508 和 ISO 26262 安全标准的认证
  • SafeTI 设计包中包含:安全文档、工具、软件、模拟配套 IC
  • 具有 256KB 到 4MB 闪存的可扩展器件系列
  • 专为精准、安全的控制而打造的性能和 IO

铁路

基于 ARM® Cortex®-R CPU 的高性能 Hercules™ 微控制器 (MCU) 可帮助简化要求符合功能安全标准的高速列车系统的开发。Hercules MCU 已获得 IEC 61508 SIL 3 认证,有助于开发甚至符合 EN 50129 SIL 4 标准的铁路系统。Hercules MCU 具有广泛的硬件诊断功能,包括基于硬件的 CPU 和存储器自检。Hercules MCU 提供片上以太网和容错 Flexray 以进行系统间通信。利用配套的模拟器件(包括 TPS65381-Q1 电源和全面的安全文档、工具和软件),可以更轻松地开发铁路应用。 

应用

  • 信令
  • 推进
  • 制动
  • 命令控制
  • 车门控制
铁路应用
工具
器件

Hercules MCU LaunchPad™ 开发套件 – 用于快速入门的低成本评估套件。

用于 HALCoGen诊断库的 Hercules SafeTI 合规性支持包

Hercules MCU SafeTI 编译器资质审核套件

Hercules TMS570 MCU

- 通过 IEC 61508 SIL 3 和 ISO 26262 ASIL D 认证

- 符合汽车规范(环境温度最高为 125°C,频率最高为 300MHz)

- Flexray、以太网、CAN、计时器、ADC 等

Hercules RM MCU

- 通过 IEC 61508 SIL 3 认证

- 环境温度最高为 105°C,频率最高为 330MHz

- 以太网、USB、CAN、计时器、ADC 等

工业

工业自动化和控制应用需要具有高可靠性以实现连续运行,并能够检测和预防潜在的危险状况。Hercules MCU 按照 IEC 61508 安全标准开发而成,在硬件中集成了安全功能,可以快速检测出可能的故障模式。凭借多种性能、存储器和连接选项,Hercules MCU 提供了可扩展性和兼容性,可以用于多种工业应用平台。

应用

  • 可编程逻辑控制器
  • 远程 I/O 控制器
  • 工业驱动器
  • 电机控制器
  • 自动化/机器人
工业自动化

汽车和运输

Hercules MCU 使客户能够轻松开发适用于运输应用的安全关键型产品。Hercules MCU 符合 ISO 26262 ASIL-D 和 IEC 61508 SIL-3 安全标准的要求,可提供多种性能、存储器和连接选项。部分关键功能安全特性包括双核锁步 CPU 架构、硬件 BIST、MPU 和 ECC 等,能够满足汽车、铁路和航天应用的需求。

应用

  • 制动 (ABS & ESC)
  • 电动助力转向 (EPS)
  • HEV/EV 逆变器和电池管理系统
  • ADAS、铁路
  • 航天
  • 农业
  • 升降机和起重机
汽车

电池管理系统

基于 ARM® Cortex®-R CPU 的 Hercules™ MCU 可帮助客户进行 BMS 系统开发,并使功能安全标准认证工作更轻松:

  1. 已获得 ISO 26262 ASIL-D 认证的 MCU,包含安全手册以及 FMEDA,有助于在整个系统级符合 ISO 26262 标准。
  2. 基于硬件的片上安全功能可最大限度降低软件开销,提供较高的诊断覆盖率。
  3. 采用 Hercules 和 bq76PL455A-Q1/EMB1428/EMB1499 BMS 模拟配套器件的 TI 参考设计可提供全面的电池管理解决方案。
  4. 开发工具和基本的软件组件(HALCoGen 外设驱动程序和 SafeTI 诊断库)都是根据 TI 已获得 ISO 26262 认证的软件开发流程进行开发的。

应用

  • 主动和被动电池平衡
电池管理系统
工具
器件

Hercules MCU LaunchPad™ 开发套件 – 用于快速入门的低成本评估套件。

用于 HALCoGen诊断库的 Hercules SafeTI 合规性支持包

Hercules MCU SafeTI 编译器资质审核套件

Hercules TMS570 MCU

- 通过 IEC 61508 SIL 3 和 ISO 26262 ASIL D 认证

- 符合汽车规范(环境温度最高为 125C,频率最高为 300MHz)

- Flexray、以太网、CAN、计时器、ADC 等

替代能源

生成或存储大量能量的应用有可能造成环境灾害或给人类带来危险。Hercules MCU 是按照认证的功能安全开发流程开发的,可以提供较高的诊断覆盖率。该产品连同安全兼容工具、软件和文档使系统开发人员更易于达到 EN 50178 等功能安全标准的要求。

应用

  • 发电和配电
  • 涡轮机和风力机
  • 太阳能
太阳能