主页 微控制器 (MCU) 和处理器 处理器 数字信号处理器 (DSP)

微控制器 (MCU) 和处理器

加速库

向您的应用添加优化的 DSP 处理技术如同调用库函数一样简单。单击以下任意处理技术领域,以下载库、查看基准测试并了解更多信息。

信号处理

计算量庞大的实时应用中常用的流行数学及信号处理例程。

  • 滤波
  • 卷积
  • 运算
  • 逻辑,漂移
  • 采样
  • 舍入
  • 三角函数

图像处理

计算量庞大、最佳执行时间至关重要的图像/视频应用常用例程。

  • 图像分析
  • 图像过滤和格式转换
  • 压缩/解压缩

机器学习

使用在 Sitara 处理器上运行的人工神经网络的软件。

  • 图像分析
  • Jessica
  • 图像过滤和格式转换

线性代数

适用于进行密集线性代数计算的优化库。包括 BLAS 和 LAPACK 库。

OpenCV

OpenCV 3.1,适用于所有基于 Arm® Cortex®-A 的处理器和 66AK2x 多核 DSP + Arm® 处理器系列。

  • 图像处理
  • 视频分析
  • 对象检测

C66x 视频编解码器

在 C66x DSP 内核上运行的经优化的视频编解码器。

  • H.264/AVC
  • H.265/HEVC
  • MPEG4
  • MPEG2
  • JPEG2k

AM57x IVA-HD 加速视频编解码器

可在利用 IVA-HD 子系统的 AM57xx 器件上使用的视频编解码器。

  • H.264/AVC
  • MPEG4
  • MPEG2
  • VC1
  • MJPEG