主页 微控制器 (MCU) 和处理器 处理器 数字信号处理器 (DSP)

微控制器 (MCU) 和处理器

数字信号处理器 (DSP) – 入门

DSP 领域的先行者

  • 满足广泛的嵌入式市场需求的各种性能级别。
    • 超低功耗 DSP - C55x 系列。
    • 超高性能多核 DSP(用于专用服务器)- C6678 多核 DSP 和 66AK2H14 Arm® + DSP
  • 通过广泛的外设支持图形、视频编码/解码、高速连接、工业通信等功能进行优化的 DSP 处理器。
  • 片上系统解决方案提供集成的 Arm® 内核,满足尺寸、重量和功耗 (SWAP) 节省需求。
  • 凭借 TI 一流的优化编译器、Code Composer Studio™ IDE 和优化的 DSP 库,轻松进行软件开发。
  • TI 支援適用於時間關鍵應用的實時操作系統 (TI-RTOS) 。
  • TI 參考設計網絡擁有經驗豐富的開發者,可幫助您進行軟、硬體開發。

数字信号处理器

DSP 为从传感器到服务器的各种应用带来高水平的计算性能、实时处理和电源效率。我们的产品涵盖各种处理器,从可以满足高性能实时需求的处理器到可以满足行业领先的最低有效功率需求的高能效处理器,应有尽有。选择我们的以下可扩展解决方案之一。

 

超低功耗 C55x

单核 C674x

多核 C66x

多核 ARM + DSP 66AK2x

速度 (MHz) 50-300MHz 200-456MHz 850MHz-1.4GHz ARM:600MHz 至 1.4GHz
DSP:600MHz 至 1.4GHz
FLOPS/MACS/MIPS 高达 600MMACS 高达 2.7GFLOPS
高达 3.6GMACS
高达 179GFLOPS
高达 358GMACS
高达 19600DMIPS
高达 67.2GFLOPS
高达 44.8GMACS
功耗(典型值) 20-300mW &ld;0.5W 2W-10W 1.5W-12W
外部存储器 16b SDRAM 16b DDR2/mDDR 64b (LP)DDR3(带 ECC) 64b (LP)DDR3(带 ECC)
带 ECC 的 32b DDR3L
操作系统 CSL TI RTOS TI RTOS Linux™/TI RTOS
关键特性 超低功耗、定点 DSP、FFT 硬件加速器、集成 LDO、小尺寸 低功耗、定点和浮点 DSP、从 C64x/C67x 进行代码重用、PRU、与 OMAP-L138/2 引脚兼容、安全引导选项 高性能、高能效定点和浮点、可实现增强的多核性能的 Keystone 架构、安全和数据包加速、单核到八核 C66x 可扩展性 多达 4 个采用 NEON 的高性能 ARM® Cortex®-A15 内核、高能效定点和浮点 C66x DSP、用于实现增强的多核性能的 Keystone 架构、安全和数据包加速、集成数字前端 (DFE)、工业加速
外设 USB、UART、I2C、McSPI、EMIF、ADC、LDO、LCD 接口 LCD 控制器、USB2、SATA、EMAC、视频输入/输出、uPP(用于高速数据转换器) PCIe Gen2、串行 RapidIO、带集成开关的 GigE、Hyperlink 多达两个 10GigE 端口和八个 GigE 端口(带集成开关)、PCIe Gen2、电信串行接口端口 (TSIP)、Hyperlink、JESD204B、McASP、显示、PRU-ICSS
应用 可穿戴设备、音频、生物识别 移动无线电、点钞机、生物识别 机器视觉、雷达、嵌入式分析、多媒体基础设施、航空电子设备、成像 航空电子设备和国防、通信和电信、工业和过程控制、测试和测量
定价 起始价格为 1.95 美元 (1K) 起始价格为 6.30 美元 (1K) 起始价格为 33.60 美元 (1K) 起始价格为 20.10 美元 (1K)
了解更多信息 了解有关 C55x 的更多信息 了解有关 C674x 的更多信息 了解有关 C66x 的更多信息 了解有关 66AK2x 的更多信息

处理器基准测试

在判断处理器的性能时,基准测试是一个有用的工具。此处的页面和链接提供了来自 TI 的优化库的基准测试数据采样和独立基准测试结果。

我们将 TI 基准测试分为两个主要类别:

  • 内核基准测试 – 仅专注于单核类型的性能。
  • 器件基准测试 – 器件级别的基准测试。这些基准测试可能会在测量中包含多个内核、内存、数据移动和高速缓存效果。

独立基准测试

超低功耗 C55x

多核 C66x