主页 微控制器 (MCU) 和处理器 处理器 数字信号处理器 (DSP)

微控制器 (MCU) 和处理器

数字信号处理器 (DSP) – 应用

DSP 为从传感器到服务器的各种应用带来高水平的计算性能、实时处理和电源效率。数字信号处理器有哪些用途?查看以下这些针对多种 DSP 应用的解决方案。

航空电子设备和国防

TI 的商业处理器(包括单核和多核 Arm®、DSP 及 Arm®+DSP)非常适合国防和航空电子应用,其中包括雷达、电子战、航空电子设备和软件定义无线电 (SDR)。我们的处理器支持工业温度范围、片上存储器上的 ECC、安全启动、安全特性。软件支持包括主线 Linux、TI RTOS 和大部分商业 RTOS

尺寸、重量和功耗 (SWAP)

国防和航空电子中的许多应用具有严格的尺寸、重量和功耗要求,并需要在规定的 SWaP 预算范围内提供所需性能的优化 SoC。TI 致力于采用标准 Arm® 内核和 TI C66x DSP 内核创建从单核到多核异构 SoC 的可扩展器件系列,旨在提供出色的每瓦性能。

应用
产品
开始使用
雷达/电子战 Arm®+DSP 66AK2Hx 66K2H EVM
DSP C667x
C665x EVMC667x EVM
航空电子设备 Arm® AM5K2Ex66AK2x AM5K2E EVM
软件定义无线电 (SDR) Arm®+DSP OMAP-L1x66AK2Hx 66K2H EVMOMAPL-138 EVM
DSP C674xC665xC667x C674x EVMC665x EVMC667x EVM
单板计算机 Arm® AM335xAM437xAM5K2Ex AM335x EVMAM437x EVMAM5K2Ex EVM
航空电子设备和国防

音频

开发人员可以使用 TI 种类繁多的基于 DSP 和 DSP + Arm® 内核的处理器产品系列来创建广泛的音频应用。TI 的数字信号处理器为高性能音频设备(从具有语音识别功能的应用到音频放大器、音频视频接收器等多种应用)提供可扩展的平台。结合业界成熟的软件和 TI 参考设计,开发人员可以找到满足其音频需求的完整端到端解决方案。

  • 语音用户界面 - 我们提供一个用于在 DSP 上进行语音处理的灵活平台以及经现场强化的算法,这些 DSP 通过多种麦克风配置,可在语音助理应用中实现语音识别。
  • 专业音频 - 我们提供 DSP 和 DSP+ARM® 处理器,这些处理器作为可扩展的平台,供客户用于优化从无线麦克风到多通道音频混合器的广泛专业音频解决方案。
应用
产品
开始使用
语音用户界面 Arm®+DSP 66AK2Hx 66K2H EVM
DSP C667x
C665x EVMC667x EVM
航空电子设备 Arm® AM5K2Ex66AK2x AM5K2E EVM
软件定义无线电 (SDR) Arm®+DSP OMAP-L1x66AK2Hx 66K2H EVMOMAPL-138 EVM
DSP C674xC665xC667x C674x EVMC665x EVMC667x EVM
单板计算机 Arm® AM335xAM437xAM5K2Ex AM335x EVMAM437x EVMAM5K2Ex EVM
音频