主页 微控制器 (MCU) 和处理器 微控制器 (MCU) MSP430 微控制器

微控制器 (MCU) 和处理器

MSP430 超低功耗感应和测量 MCU

微控制器领域价格亲民的出色模拟产品

我们的 16 位 MSP430™ 微控制器 (MCU) 可提供经济实惠、适用于所有应用的解决方案。凭借我们在集成式精密模拟产品领域的领导地位,设计人员能够提高系统性能并降低系统成本。设计人员可以从种类广泛的 MSP430 产品系列中找到具有成本效益的 MCU,该产品系列包含可满足几乎任何需求的 2000 多种器件。借助我们简易的工具、软件和卓越的支持,快速开始并缩短上市时间。

通用 MCU

从我们广泛的产品系列中找到满足您各种需求的经济实惠的 MCU,从而可让您使用引脚兼容的器件来扩展设计。我们还提供宽内存范围和外设选项。

先进的感应 MCU

查找具有集成模拟前端的 MCU,从而为各种应用优化系统性能和 BOM 成本。

查找最适合您的设计的 MSP430™ MCU

使用此表选择最适合您的引脚数和存储器需求的 MSP430 MCU。

                       
Memory                    
                              
≥ 256 KB     General-purpose   General-purpose   General-purpose
Advanced sensing
     
                     
64 ≤ to < 256 KB     General-purpose
Advanced sensing
  General-purpose
Advanced sensing
  General-purpose
Advanced sensing
     
                     
16 ≤ to < 64 KB General-purpose
Advanced sensing
     General-purpose
Advanced sensing
     General-purpose
Advanced sensing
     General-purpose
Advanced sensing
     
                     
< 16 KB General-purpose
Advanced sensing
  General-purpose
Advanced sensing
  General-purpose
Advanced sensing
         
                   
       
        ≤ 24 pins   > 24 to ≤ 48 pins   > 48 to ≤ 80 pins   > 80 pins Pin count

全新 MSP430™ MCU

MSP430I2040

具有 4 个 Σ-Δ ADC、电量计量 AFE、电源监控和温度计的低成本 16kB MCU

MSP430FR2355

具有 4 个运算放大器和 DAC、面向 16kB 和 32kB 的引脚对引脚选项且适用于系统监控和各种其他应用的低成本 32kB MCU

MSP430FR6007

具有集成的高精度超声波感应系统、适用于流量测量、液位和运动感应以及其他超声波应用的低成本 256kB MCU

了解更多有关 MSP430™ 产品系列的信息

随着全世界的自动化程度不断提高,越来越多的设备、工厂和家居也变得更加智能化,提高了我们的互联程度。

我们的 MSP430 MCU 系列提供广泛且经济实惠的产品系列,可解决当今不断出现的各种 MCU 设计难题。

立即开始,探索我们广泛的资源(包括存储器、功能和封装选项)。