MSP430™ 超低功耗感应和测量 MCU
微控制器领域价格亲民的出色模拟产品
我们的 16 位 MSP430™ 微控制器 (MCU) 可提供经济实惠、适用于所有应用的解决方案。凭借我们在集成式精密模拟产品领域的领导地位,设计人员能够提高系统性能并降低系统成本。设计人员可以从种类广泛的 MSP430 产品系列中找到具有成本效益的 MCU,该产品系列包含可满足几乎任何需求的 2000 多种器件。借助我们简易的工具、软件和卓越的支持,快速开始并缩短上市时间。
全新 MSP430™ MCU
了解更多有关 MSP430™ 产品系列的信息
随着全世界的自动化程度不断提高,越来越多的设备、工厂和家居也变得更加智能化,提高了我们的互联程度。
我们的 MSP430 MCU 系列提供广泛且经济实惠的产品系列,可解决当今不断出现的各种 MCU 设计难题。
立即开始,探索我们广泛的资源(包括存储器、功能和封装选项)。
查找最适合您的设计的 MSP430™ MCU
使用此表选择最适合您的引脚数和存储器需求的 MSP430 MCU。
Memory | ▲ | ||||||||||||
≥ 256 KB | General-purpose | General-purpose | General-purpose Advanced sensing |
||||||||||
64 ≤ to < 256 KB | General-purpose Advanced sensing |
General-purpose Advanced sensing |
General-purpose Advanced sensing |
||||||||||
16 ≤ to < 64 KB | General-purpose Advanced sensing |
General-purpose Advanced sensing |
General-purpose Advanced sensing |
General-purpose Advanced sensing |
|||||||||
< 16 KB | General-purpose Advanced sensing |
General-purpose Advanced sensing |
General-purpose Advanced sensing |
||||||||||
► | |||||||||||||
≤ 24 pins | > 24 to ≤ 48 pins | > 48 to ≤ 80 pins | > 80 pins | Pin count |