主页 微控制器 (MCU) 和处理器 微控制器 (MCU) C2000 实时微控制器

微控制器 (MCU) 和处理器

C2000™ 实时微控制器

可在工业和汽车应用中实现数字电源和电机控制的实时 MCU

C2000™ 微控制器专为实时控制而设计。我们拥有 25 年以上开发汽车和工业专用解决方案和参考设计的经验,可满足您的独特设计需求。我们可提供适合不同应用各个性能等级和价位的低延迟实时控制。我们有品类丰富的器件产品系列可供选择,包括用于处理、检测和驱动的低端、中端和高端产品。您可以将 C2000 实时 MCU 与氮化镓 (GaN) IC 和碳化硅 (SiC) 功率器件配对使用,从而实现全部功能。适当搭配使用可帮助您攻克高开关频率、高功率密度等设计难题。

入门级性能

借助我们具有集成外设的低成本器件系列提高性能。这些特性包括:

  • 高达 150MIPS,可实现实时控制性能
  • 支持高达 512KB 的闪存存储器
  • 38 至 181 个引脚,适用于不同的设计选项
  • QFP、BGA、QFN、SOP 封装,可实现设计灵活性

中级性能

借助我们品类丰富的器件(内置各种集成外设)改进您的设计。这些特性包括:

  • 150 至 600MIPS,可实现实时控制性能
  • 支持 128KB 至 1.5MB 的闪存存储器
  • 56 至 181 引脚,适用于不同的设计选项
  • QFP、BGA 和 QFN 封装,可实现设计灵活性

高性能

利用我们内置各种集成外设的出色器件提高设计性能。这些特性包括:

  • 超过 600MIPS,可实现实时控制性能
  • 支持从 512KB 到 1.5MB 的闪存存储器
  • 100 至 337 个引脚,适用于不同的设计选项
  • QFP 和 BGA 封装,可实现设计灵活性

C2000 实时微控制器(按闪存存储器和性能划分)

为什么选择 C2000™ 实时 MCU 来满足您的实时需求?

我们可提供先进的实时控制性能。我们的器件是具有超低延迟的可扩展实时微控制器,旨在提高电力电子产品的效率。

此外,我们的产品系列还提供丰富的设计资源,可帮助您评估和开发应用。

查找更适合您应用的实时 MCU

我们可以帮助您创建汽车和工业领域的各种应用。我们还可以帮助您缩小 C2000 实时 MCU 的尺寸,以满足您的需求。

了解我们适用于不同终端设备的资源,下面重点介绍了几种终端设备。

这些终端设备包括:

简化认证流程

借助我们的功能安全合规型产品、文档、软件以及我们知识渊博的专家提供的支持,简化和加快 ISO 26262、IEC 61508 和 IEC 60730 认证流程。我们的 C2000 实时 MCU 系列可帮助您创建有功能安全要求的汽车或工业应用。

  

利用以下特性加快产品开发:

  • 片上诊断功能,集成了旨在实现功能安全的子系统。
  • 具有经 TÜV SÜD 认证的功能安全开发流程的完善文档。

开始使用我们的 C2000™ 实时 MCU

从适用于评估和原型设计的低成本开发板到完整的参考设计,您可以利用所有这些资源快速开始设计过程。

C2000 软件开发套件 (SDK) 包括底层驱动程序、优化的库和外设示例。我们还提供用于电机控制和数字电源应用的 SDK。

Code Composer Studio™ 软件是一种集成开发环境 (IDE),它支持一套用于开发和调试 C2000 实时 MCU 嵌入式应用的工具。

本指南包含 C2000 实时 MCU 入门所需的所有信息。本指南涵盖了在 C2000 MCU 开发中从硬件到支持资源的所有方面。

C2000 Academy 是开发人员了解 C2000™ 的实时微控制器平台的优质资源。它针对所有 C2000 器件提供一系列主题的培训模块。

教育指南

了解常见的系统级设计公式和实时控制概念,并深入探索实时控制系统的独特之处,以开始设计和评估。