C2000 实时微控制器 – 应用
电动汽车
C2000™ 实时控制 MCU 可为车辆电气化提供先进的电源控制技术。所提供的大多数器件都符合 AEC-Q100 标准,并用于电机和电源控制应用:
数字电源技术
- 充电站(交流/直流)
- 直流/直流电源转换
- 板载充电
- 交流输出
电机控制技术
- 牵引或推进电机
- 辅助电机
- 助力转向

工业驱动和自动化
作为 C2000 的工业驱动应用项目,DesignDRIVE 为多种电机类型、传感技术、编码器标准和通信网络提供支持,并且可轻松扩展以便进行基于实时以太网通信和功能性安全拓扑的开发,从而实现更全面的集成系统解决方案。这项技术也可在许多工业应用中找到,其中包括用于机器人制造、电脑数控 (CNC) 机械、电梯、材料输送和其他工业自动化设备的交流驱动器和伺服驱动器。

数字电源
C2000 实时控制 MCU 具有数字电源控制应用要求的高频控制回路所需的关键计算性能、模拟速度和准确度以及灵活高分辨率脉宽调制生成能力,这些应用包括光伏逆变器、充电基础设施、电信和服务器电源、UPS、电池测试设备以及工业电源等。通过 EVM、参考设计和创新的 powerSUITE™ 软件提供基础构建块和最前沿的拓扑技术示例。

电机控制
电机控制是 C2000 实时控制 MCU 的主要技术,在电器、风扇、泵、压缩机、工具、健身器材、无人机、飞机、医疗设备以及其他各种通用电机控制器方面拥有 20 多年量产经验。基础软件构件块用于控制专业设备,而 InstaSPIN 解决方案则面向希望获得专业控制技术的人员,让他们可以专注于整体应用。

感应和信号处理
感应和信号处理应用需要系统进行激发,能够准确且高速地捕捉现实世界的信号,并对这些数据进行高效的处理和分析。C2000 实时控制 MCU 提供了一系列具有合适采集能力、DSP 处理能力以及激发能力的兼容产品。

GaN 和 SiC
日益增长的对更高效地使用能源的需求推动了
氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 等技术的高级开发。
这些器件可在更高的开关频率下工作,并提供了更高的
功率密度、效率和可靠性,因此让产品变得
更小、更轻、运行温度更低。C2000 实时控制器配备精密感应、强大的
处理能力、高级驱动和内置逐周期保护功能
,专为高开关频率应用而设计,
使工程师能够创建更高效、更可靠的
高功率系统。