我们出色的基于 Arm® 的 32 位微控制器 (MCU) 可为您提供可扩展的高性能和高功效器件产品系列,以帮助满足您的系统需求。为您的设计提供功能安全、电源效率、实时控制、高级联网、分析和安全等功能。借助我们先进的评估工具、参考设计和开发资源快速入门,可加快您的开发速度。
按类别浏览
新产品
Automotive quad-core Arm® Cortex®-R5F MCU up to 400 MHz with real-time control and security
价格约为 (USD) 1ku | 14.71
Quad-core Arm® Cortex®-R5F MCU up to 400 MHz with real-time control and security
价格约为 (USD) 1ku | 15.49
我们基于 Arm® 的优势
Sitara™ AM2x MCU 产品系列
我们全新的高性能微控制器产品系列可提供处理器级计算能力,并结合了 MCU 易于开发、实时精确控制的特性。我们的 Sitara AM2x 微控制器产品系列具有以下优势:
- 处理性能提升高达 10 倍。
- 集成了高性能模拟、控制、信号处理和通信功能。
- 片上功能安全和信息安全机制。
资源
MCU+ Academy 系列培训
欢迎使用 MCU+ Academy,这是一种使用 MCU+ 软件和工具在支持的器件上进行设计的资源。MCU+ Academy 具有易于使用的培训模块,涵盖入门基础知识和高级开发主题。
用于实现功能安全的 Hercules™ MCU
借助经 TÜV SÜD 认证符合 IEC 61508 SIL 3 和 ISO 26262 ASIL D、适用于工业和汽车应用的微控制器,简化功能安全认证并加快产品上市时间。
我们可实现功能安全的 Hercules™ MCU 附带:
- 全面的安全文档,用于简化终端系统的安全案例文档编写。
- 功能安全合规性支持包 (CSP),用于支持在安全应用中使用 TI 提供的软件组件。
TM4C MCU 产品系列
TM4C MCU 系列表示广泛的高度连接 32 位 Arm® Cortex®-M4F 微控制器产品系列,此类微控制器具有 CAN、USB 和以太网等集成通信外设。
我们的 TM4C MCU 产品系列包括:
- 可在各种平台之间重复使用的广泛集成通信外设和灵活的片上资源。
- 各种闪存和 RAM 大小以及封装尺寸选项,有助于提供高可扩展性。
- LaunchPad™ 开发套件和 TivaWare™ 软件开发套件 (SDK),结合使用两者可助您加快开发速度。
资源
基于 Arm-Cortex-M4F 的 TM4C123G MCU 评估套件
利用 TM4C123G 模块,可在通过我们的 MCU BoosterPack™ 插件模块连接到其他外设时,轻松扩展 TM4C123G LaunchPad™ 开发套件的功能。