主页 微控制器 (MCU) 和处理器 微控制器 (MCU) 基于 Arm 的微控制器

微控制器 (MCU) 和处理器

基于 Arm® 的微控制器

适用于工业和汽车系统的高度集成、低成本 MCU

我们出色的基于 Arm® 的 32 位微控制器 (MCU) 可为您提供可扩展的高性能和高功效器件产品系列,以帮助满足您的系统需求。为您的设计提供功能安全、电源效率、实时控制、高级联网、分析和安全等功能。借助我们先进的评估工具、参考设计和开发资源快速入门,可加快您的开发速度。

高性能 MCU

可扩展的微控制器产品系列,可提供针对实时控制、联网和信号处理应用进行优化的处理器级计算能力。

通用 MCU

基于 Arm 的 32 位 MCU 产品系列品类齐全,具有嵌入式闪存,几乎可满足每个行业、应用、用例和系统要求。

软件、硬件和开发工具

借助简易的工具、软件和卓越的培训,缩短上市时间。

基于 ARM 的微控制器(按 CPU 速度和内存划分)

高性能 MCU:Sitara™ AM2x MCU 产品系列

我们全新的高性能微控制器系列产品可提供处理器级计算能力,并结合了 MCU 易于开发、实时精确控制的特性。

我们的 Sitara AM2x 微控制器产品系列具有以下优势:

  • 处理性能提升高达 10 倍。
  • 集成了高性能模拟、控制、信号处理和通信功能。
  • 片上功能安全和信息安全机制。

详细了解 Sitara AM2x MCU 如何帮助满足您的系统需求。另请参阅工程师采用 AM2x MCU 的五大原因。

AM2434 LaunchPad 开发套件将帮助您开始设计过程并评估 AM24x 器件。

通过易于理解的培训、实验室、模块和演示,立即开始使用 AM2x 产品系列进行开发。

Arm Cortex-R4F 与 R5F 产品:用于实现功能安全的 HerculesMCU

通过 TÜV SÜD 认证(符合 IEC 61508 SIL 3 标准),简化功能安全认证并加快产品上市时间,利用获得 TÜV SÜD 认证且适用于工业和汽车应用的 IEC 61508 SIL 3 和 ISO 26262 ASIL D 微控制器。

我们可实现功能安全的 Hercules™ MCU 附带:

  • 全面的安全文档(安全手册、安全分析报告和 FMEDA),用于简化终端系统的安全案例文档编写。
  • 功能安全合规性支持包 (CSP),用于支持在安全应用中使用 TI 提供的软件组件。
功能安全, mcu

为了与有助于功能安全认证的 MCU 配合使用,您必须申请安全 NDA 信息,以便访问所有相关文档和资源。

HALCoGen 合规性支持包包含文档和单元测试功能,可帮助您使用软件来遵守 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准。

该库可为您提供必要的文档和报告,可帮助您遵守 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准。

Arm-M4F 产品:TM4C MCU 产品系列

TM4C MCU 系列表示广泛的高度连接 32 位 Arm® Cortex®-M4F 微控制器产品系列,此类微控制器具有 CAN、USB 和以太网等集成通信外设。

我们的 TM4C MCU 产品系列包括:

  • 可在各种平台之间重复使用的广泛集成通信外设和灵活的片上资源。
  • 各种闪存和 RAM 大小以及封装尺寸选项,有助于提供高可扩展性。
  • LaunchPad™ 开发套件和 TivaWare™ 软件开发套件 (SDK),以及驱动程序库和数十个应用示例,结合使用此类开发套件后可助您加快开发速度。
工业通信, tm4c, mcu

用于 C 系列的 TivaWare 软件是一个庞大的软件工具套件,可简化和加速基于 Tiva™ C 系列的 Arm MCU 应用的开发。

TM4C1294 互联评估模块是一个适用于基于 Arm Cortex-M4F 的 MCU 的低成本开发平台。

利用 TM4C123G 模块,可在通过我们的 MCU BoosterPack™ 插件模块连接到其他外设时,轻松扩展 TM4C123G LaunchPad™ 开发套件的功能。