按类别浏览
具有 32MHz CPU、高达 64KB 的闪存和 4KB SRAM 的 MSPM0L 系列
设计和开发资源
适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件
LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSPM0L1306 的易用型评估模块 (EVM),包含在 MSPM0L1306 M0+ MCU 平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该板包含三个按钮、两个 LED(其中一个是 RGB LED)、模拟温度传感器和光传感器,
MSP Academy
新产品
具有 64KB 闪存、32KB SRAM、12 位 ADC 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
价格约为 (USD) 1ku | 0.749
具有 128KB 闪存、32KB SRAM 和 12 位 ADC 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
价格约为 (USD) 1ku | 0.833
具有 128KB 闪存、32KB SRAM、ADC、COMP、DAC、OPA 和 CAN-FD 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
价格约为 (USD) 1ku | 1.077
具有 64KB 闪存、32KB SRAM、ADC、COMP、DAC、OPA 和 CAN-FD 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
价格约为 (USD) 1ku | 0.951
具有 32KB 闪存、16KB SRAM、ADC、COMP、DAC、OPA 和 CAN-FD 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
价格约为 (USD) 1ku | 0.888
具有 128KB 闪存、32KB SRAM、ADC 和 CAN-FD 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
价格约为 (USD) 1ku | 0.987
为何选择 Arm Cortex-M0+ 器件
更大程度地节省成本
MSPM0 采用我们的内部 65nm 闪存工艺制造,让每片晶圆能生产更多芯片,并实现业界超小的封装。在不影响性能的情况下,通过片上模拟减少更多的 PCB 组件
全面的模拟集成
借助零漂移、斩波稳定型运算放大器、双路同步采样 14 位 ADC、快速比较器和 DAC,让您的传感器获得更高精度
简单易用
借助图形器件配置、经优化的软件驱动程序、数百个代码示例、参考设计等,加快产品上市
了解特色应用
利用低功耗模式和集成模拟,在关键系统的功耗和响应时间之间实现适当的平衡。
高效检测不同类型的传感和测量应用,例如运动、烟雾和热探测器。
- 延长电池续航时间和距离感应
- 使用 12 位 ADC 快速准确地获得传感器读数
- OPA 和 ADC 之间的内部连接可简化 PCB 布局并消除布线噪声
- 1uA 待机电流,可降低系统总电流消耗
特色资源
- LP-MSPM0G3507 – 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件
使用传感器采集和简单的电机控制,让患者护理和个人卫生应用更快面市。
从脉动式血氧计到个人保健设备,MSPM0 微控制器的小封装尺寸可用于多种不同的设计。
- 模拟集成以及包含 5 种不同电源状态的低功耗模式。这些低功耗模式可在 ADC 读取操作之间使用,来降低不同医疗设备的平均电流并延长设备的电池续航时间。
- 零漂移 OPA 会放大光电二极管信号,来控制 LED 的光强度。
- 可实现简单的电机控制,从而优化设计。
特色资源
- TMS320F28388D – 具有连接管理器、2 个 C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位 MCU
- TMS320F280025C – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU
- LP-MSPM0G3507 – 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件
通过在不同类型的传感应用中使用模拟集成来提供可靠的诊断数据,从而简化您的系统。
我们的低成本系统解决方案提供引脚对引脚可扩展性,可满足各种应用需求,让您能够:
- 轻松获取和分析流量、温度和压力系统的数据。
- 将模拟温度传感器与集成了可编程增益放大器、电压基准、电流源和多路复用输入的精密模数转换器相结合,从而测量所有输入类型。
特色资源
- MSPM0L1306 – 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
- MSPM0G3506 – 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、ADC、COMP、DAC、OPA 和 CAN-FD 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
- LP-MSPM0G3507 – 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件
- MSPM0-SDK – MSPM0 software development kit (SDK)
通过高性能功能监控电池使用情况和控制电池电量监测计系统。CAN FD 可在关键系统中提供稳健的通信和电机控制。
MSPM0微控制器为低端到高端电池管理和电力输送应用提供可靠的解决方案。
作者:
- 精确测量电池电压、电流和温度信息。
- 持续监控电池欠压和过压情况。
- 检测电池插入和取出情况。
- 通过 LED 提供电池状态指示。
- 通过 I2C、CAN-FD、USB、系统管理总线或电源管理总线定期将电池的状态通信到主机
特色资源
- MSPM0L1306 – 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
- MSPM0G3506 – 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、ADC、COMP、DAC、OPA 和 CAN-FD 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
- LP-MSPM0G3507 – 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件
- LP-MSPM0L1306 – 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件
使用具有集成式 CAN-FD、本地互连网络控制器且符合 AEC Q100 标准的成本优化型 MSPM0 微控制器来控制不同的汽车传感器和模块
- 符合 Q-100 1 级标准的产品
- 集成式精密模拟器件,用于控制雨刮器和车窗。
- 外形小巧,适用于车身传感器和远程后备箱开启器
- 微控制器中的诊断功能通过系统监测,可实现功能安全合规性
特色资源
- MSPM0L1306 – 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
- MSPM0G3506 – 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、ADC、COMP、DAC、OPA 和 CAN-FD 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
- LP-MSPM0G3507 – 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件
设计具有模拟和电机控制功能的简单、时尚、无线系统。
MSPM0 微控制器可让您优化电动工具和电器设计的成本、性能、功耗和可靠性。
主要优势:
- 高级计时器功能包括死区、QEI、交叉触发器、同步和适用于电机控制的故障处理。
- 适用于电机控制反馈系统的集成式比较器和 ADC。
- 5V 容限 GPIO 支持家用电器 5V 系统的通信。
特色资源
- MSPM0L1306 – 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
- MSPM0G3506 – 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、ADC、COMP、DAC、OPA 和 CAN-FD 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
- LP-MSPM0G3507 – 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件