我们业界先进的电压电平转换器或逻辑电平转换器产品系列可解决不同电源域之间的不兼容性差异。浏览我们的各种应用特定电压转换器、方向控制电压转换器、自动方向电压转换器和固定方向电压转换器。
按类别浏览
按参数规格进行选择
新产品
固定方向电压转换器
Enhanced-product six-bit open-drain fixed-direction level translator
价格约为 (USD) 1ku | 2.25
固定方向电压转换器
Enhanced-product six-bit inverting fixed-direction level translator with Schmitt-trigger inputs
价格约为 (USD) 1ku | 2.7
从我们全面的电压转换产品系列中进行选择,以满足您的设计需求
我们的自动方向转换器的优势
自动方向电压转换器采用双电源配置。但是,与方向控制型电压转换器不同,它们无需方向控制引脚即可自动感应信号的方向。需要在驱动强度、数据速率和多电压转换等方面进行权衡。广泛的功能提供了可满足每个设计需求的选项。
- 可用于双向信号。
- 提供已针对通用接口进行了优化的器件。
- 可与开漏和推挽接口配合使用。
- 通过外部上拉电阻器实现设计灵活性。
- 开漏用例包括:I2C、MDIO、SMBUS、GPIO
- 推挽用例包括:GPIO、SPI、UART、JTAG、I2S、RGMII
我们的方向控制型转换器的优势
方向控制型电压转换器可对单向信号执行向上或向下同相转换。它们具有一个或多个方向控制引脚,可让设计人员配置哪些引脚是输入和输出。这可以在一个器件上实现同步向上或向下转换,并提供更大的灵活性。许多器件都具有总线保持功能,此功能可在输入悬空或处于高阻抗状态时,保持输出的最后已知状态。总线保持在器件型号中用“H”表示。
- 推挽缓冲输出可实现高驱动强度。
- 一个或多个方向控制引脚。
- 提供已针对通用接口进行了优化的器件。
- 提供总线保持功能。
- 用例包括:SPI、UART、JTAG、GPIO、I2S、RGMII