逻辑

双向电压转换 - 工具与软件

查看一般工具和软件 双向电压转换

52 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
1 至 8 位 LSF 转换器系列评估模块 LSF-EVM 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
1GHz 信号带宽 RF 采样接收器参考设计 TIDA-01161 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
66AK2Gx(“K2G”)评估模块 EVMK2G 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
ADS112U04 Evaluation Module ADS112U04EVM 设计套件和评估模块 Bidirectional Voltage Translation
ADS114S08 评估模块 ADS114S08EVM 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
ADS122C04 评估模块 ADS122C04EVM 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
ADS122U04 评估模块 ADS122U04EVM 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
ADS124S08 评估模块 ADS124S08EVM 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
ADS127L01 性能评估套件 ADS127L01EVM 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPad 开发套件 LAUNCHXL-F28379D 开发套件 Bidirectional Voltage Translation
CC2564 具有集成天线 BoosterPack 的双模蓝牙模块 BOOST-CC2564MODA 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
DAC38RF80 评估模块 DAC38RF80EVM 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块 DAC38RF82EVM 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 内插 9GHz GSM PLL DAC 评估模块 DAC38RF86EVM 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 内插 6GHz GSM PLL DAC 评估模块 DAC38RF87EVM 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块 DAC38RF89EVM 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
DisplayPort 视频 4:1 聚合参考设计 TIDA-00309 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
DM38x 摄像机入门套件 (CSK) TMDSCSK388 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
DRV3205EVM 评估模块 DRV3205EVM 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
EVMK2GX EVMK2GX 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
EVMK2GXS EVMK2GXS 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块 EVMX777BG-01-00-00 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
Reference Design for Clocking High Dynamic Range RF Sampling ADCs in Microwave Backhaul Application TIDA-01016 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
SDI 视频聚合参考设计 TIDA-00352 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
TMS320DM36x 评估模块 TMDXEVM368 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
TMS320DM8127 摄像机入门套件 (CSK) TMDSCSK8127 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
TXB0302 评估模块 TXB0302EVM 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
TXB0304 评估模块 TXB0304EVM 评估模块和开发板 Bidirectional Voltage Translation
Wireless IoT, Bluetooth® Low Energy, 4½ Digit, 100kHz True RMS Digital Multimeter Reference Design TIDA-01012 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
优化 RF 采样 DAC 中的杂波和相位噪声的电源参考设计 TIDA-01215 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
关于 AM57x 使用 OpenCL 实现 DSP 加速的蒙特卡罗模拟参考设计 TIDEP0046 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
具有交流和直流耦合型可变增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器参考设计 TIDA-00822 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
具有交流和直流耦合型固定增益放大器的 16 位、1GSPS 数字转换器参考设计 TIDA-00823 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
具有位流输出且基于闭环集成磁通门的电流测量参考设计 TIDA-00907 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
千兆以太网链路聚合器参考设计 TIDA-00269 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
基于 STM32F4 MCU 的 TI 双模 Bluetooth 协议栈 CC256XMS432BTBLESW 软件开发套件 (SDK) Bidirectional Voltage Translation
多频段 RF 采样接收器参考设计 TIDA-01163 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
射频采样 S 频带雷达发送器参考设计 TIDA-01240 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计 TIDM-SERVODRIVE 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
汽车车身控制模块驱动器参考设计 TIDA-00296 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
用于具有两个或更多 SFP+ 光纤端口的系统的双通道 XAUI 转 SFI 参考设计 TIDA-00234 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
用于射频取样 ADC 的无 LDO 高效电源网络参考设计 TIDA-01247 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
连续波相位对齐型多音调发生器:直流转 6GHz 射频采样 DAC 参考设计 TIDA-01084 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
适用于低功耗工业物联网现场计量的增强型高精度电池电量监测计参考设计 TIDA-01014 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
适用于基于 ARM® Cortex®-M4F 的高速 TM4C129x MCU 的 USB 高速参考设计 TIDM-TM4C129USBHS 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
适用于微波回程连线的高带宽、零中频参考设计 TIDA-01435 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
采用 TI AM57x 处理器时的电源和散热设计注意事项参考设计 TIDEP0047 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
采用 TLV320AIC3268 miniDSP 编解码器的超声波测距参考设计 TIDA-00403 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
采用 TMS320C6657 实现的高效 OPUS 编解码器解决方案参考设计 TIDEP0036 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
采用高性能微控制器的三相 BLDC/PMSM 电机驱动器参考设计 TIDM-RM46XDRV8301KIT 参考设计 Bidirectional Voltage Translation
面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 TIDA-00554 参考设计 Bidirectional Voltage Translation

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>