逻辑

特定于应用的电压转换 - 工具与软件

查看一般工具和软件 应用特定电压转换

12 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
66AK2Gx(“K2G”)评估模块 EVMK2G 评估模块和开发板 Application Specific Voltage Translation
AM438x Electronic Point of Sale (EPOS) Evaluation Module TMDXEVM438X-EPOS 评估模块和开发板 Application Specific Voltage Translation
Electronic Point of Sale (EPOS) Payment Terminal Reference Design TIDEP-0093 参考设计 Application Specific Voltage Translation
Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC AVCLVCDIRCNTRL-EVM 评估模块和开发板 Application Specific Voltage Translation
TCA5013EVM:智能卡接口评估模块,支持 1 张用户卡 + 3 张 SAM 卡 TCA5013EVM 评估模块和开发板 Application Specific Voltage Translation
TX517EVM 评估模块 TX517EVM 评估模块和开发板 Application Specific Voltage Translation
TXS0202 评估模块 TXS0202EVM 评估模块和开发板 Application Specific Voltage Translation
TXS0206A 评估模块 TXS0206AEVM 评估模块和开发板 Application Specific Voltage Translation
TXS4555 评估模块 TXS4555EVM 评估模块和开发板 Application Specific Voltage Translation
TXS4558 评估模块 TXS4558EVM 评估模块和开发板 Application Specific Voltage Translation
智能卡接口参考设计 TIDA-00382 参考设计 Application Specific Voltage Translation
移动销售点 (mPOS) 电源参考设计 TIDA-00818 参考设计 Application Specific Voltage Translation

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>