逻辑

专用逻辑 - 工具与软件

特色评估模块

DIP 适配器 EVM

DIP 适配器 EVM 通过简单、低成本的方式对小型表面贴装 IC 进行原型设计。支持以下 TI 封装:D 或 U(SOIC-8)、PW(TSSOP-8)、DGK(MSOP-8)、DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)、DCK(SC70-6 和 SC70-5)和 DRL(SOT563-6)。

查看一般工具和软件 特殊逻辑

12 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
10.8V 至 13.2V 输入电压;48V 输出电压 (7.3A);4 相同步升压转换器 PMP7944 参考设计 COUNTER/ARITHMETIC/PARITY FUNCTION
130W 汽车类多相升压转换器 PMP7966 参考设计 COUNTER/ARITHMETIC/PARITY FUNCTION
135W 汽车类多相升压转换器 PMP7967 参考设计 COUNTER/ARITHMETIC/PARITY FUNCTION
16 位、1MSPS 多路复用数据采集参考设计 TIPD169 参考设计 COUNTER/ARITHMETIC/PARITY FUNCTION
6V-16V Input Four Phase Synchronous Boost Converter Audio Amplifier (25V@24A) Reference Design PMP11112 参考设计 COUNTER/ARITHMETIC/PARITY FUNCTION
7.5V 至 10V 输入电压;11.5V 输出电压 (65A);4 相同步升压转换器 PMP7937 参考设计 COUNTER/ARITHMETIC/PARITY FUNCTION
汽车级 16 位旋转正交解码器参考设计 TIDA-00580 参考设计 COUNTER/ARITHMETIC/PARITY FUNCTION
用于汽车功率放大器的 600W 同步多相升压转换器 PMP7969 参考设计 COUNTER/ARITHMETIC/PARITY FUNCTION
车用音频 I2S 同轴 D 类放大器的参考设计 TIDA-00223 参考设计 COUNTER/ARITHMETIC/PARITY FUNCTION
边界扫描逻辑模型 BSDL 电路设计和仿真 BOUNDARY SCAN (JTAG) LOGIC
适用于汽车信息娱乐系统的 100W 系统级电源参考设计 PMP10749 参考设计 COUNTER/ARITHMETIC/PARITY FUNCTION
适用于汽车信息娱乐系统的 50W 系统级电源参考设计 TIDA-00744 参考设计 COUNTER/ARITHMETIC/PARITY FUNCTION

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>