逻辑

触发器/锁存器/寄存器 - 工具与软件

特色评估模块

简化 SMT IC 原型设计

支持 SOIC-8(U)、TSSOP-8(PW)、MSOP-8(DGK)、SOT23-6(DBV)、SC70-6(DCK) 和 SOT563-6(DRL) 封装。

查看一般工具和软件 触发器/锁存器/寄存器

23 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp With Sequential Turn Animation Evaluation Module TPS92638STAEVM 评估模块和开发板 SHIFT REGISTER
Automotive LED Front Lamp with Sequential Turn Animation Reference Design TIDA-01372 参考设计 D-TYPE FLIP-FLOP
交流耦合 RS-485 参考设计 TIDA-01171 参考设计 J-K FLIP-FLOP
IEPE Vibration Sensor Interface for PLC Analog Input Reference Design TIDA-01471 参考设计 SHIFT REGISTER
8 Channel, 2-A High-Side Driver Reference Design for Digital Output Modules TIDA-01552 参考设计 SHIFT REGISTER
220V-400VDC 输入、12V/160W 有源钳位正向 PMP7410 参考设计 D-TYPE FLIP-FLOP
8-ch Isolated High Voltage Analog Input Module with ISOW7841 Reference Design TIDA-01333 参考设计 SHIFT REGISTER
用于高性能 MCU 上的代码下载与执行的并发并行 XIP 闪存和 SRAM 设计 TIDM-TM4CFLASHSRAM 参考设计 D-TYPE LATCH
220V-400VDC 输入、5V/100W 有源钳位正向 PMP7413 参考设计 D-TYPE FLIP-FLOP
远程声控参考设计 TIDC-CC2650RC 参考设计 SHIFT REGISTER
高效率 100W 有源钳位正向 220V-400VDC 输入、28V/3.6A 参考设计 PMP7453 参考设计 D-TYPE FLIP-FLOP
220V-400VDC 输入、12V/100W 有源钳位正向 PMP6961 参考设计 D-TYPE FLIP-FLOP
SC-70 放大器通用评估板 551012922-001 评估模块和开发板 D-TYPE FLIP-FLOP
Ultra-Small, Flexible LED Expansion Reference Design TIDA-01233 参考设计 SHIFT REGISTER
Acontis EtherCAT 主站协议栈参考设计 TIDEP0043 参考设计 D-TYPE FLIP-FLOP
具有连续转向动画显示、符合 EMC 标准的汽车 LED 尾灯参考设计 TIDA-01007 参考设计 SHIFT REGISTER
8 通道隔离式高电压模拟输入模块参考设计 TIDA-00764 参考设计 SHIFT REGISTER
Configurable Driver for HVAC Louver and Motor Control Reference Design TIDA-01329 参考设计 SHIFT REGISTER
用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 8 通道 1A/通道、高侧驱动器参考设计 TIDA-00183 参考设计 SHIFT REGISTER
适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计 TIDEP0054 参考设计 D-TYPE FLIP-FLOP
适用于 PLC 的双路通道隔离式通用模拟输入模块参考设计 TIDA-00550 参考设计 SHIFT REGISTER
Dual Stepper Motor Driver Boosterpack featuring ULN2003 and CSD17571Q2 NexFET™ - BOOSTXL-ULN2003 BOOSTXL-ULN2003 评估模块和开发板 SHIFT REGISTER
用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟混合输入和输出模块参考设计 TIDA-00170 参考设计 SHIFT REGISTER

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>