缓冲器、驱动器和收发器

增强系统中的信号完整性

parametric-filter查看所有产品
借助我们包含 1100 多款逆变器、缓冲器和通用收发器的产品系列,可解决常见的驱动强度和线路电容高问题。其中包括 1 至 32 通道驱动器中的开漏、三态和施密特触发器件选项。我们的时钟缓冲器产品系列包括适用于高性能时钟应用的缓冲器。

按类别浏览

相关类别
时钟缓冲器

查找适用于高性能时钟应用的缓冲器。

SN74AHC240-Q1
反向缓冲器和驱动器

Automotive eight-channel 2V to 5.5V inverters with tri-state outputs

价格约为 (USD) 1ku | 0.205

SN74ACT8541-Q1
同相缓冲器和驱动器

具有施密特触发输入的汽车级八通道 4.5V 至 5.5V 缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.194

SN74ACT245-Q1
通用收发器

具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和三态输出的汽车级八路总线收发器

价格约为 (USD) 1ku | 0.342

SN74ACT8541
同相缓冲器和驱动器

具有施密特触发输入的八通道 4.5V 至 5.5V 缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.164

SN74AC245-Q1
通用收发器

具有三态输出的汽车级八通道总线收发器

价格约为 (USD) 1ku | 0.286

SN74ACT240-Q1
反向缓冲器和驱动器

具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车级八通道 4.5V 至 5.5V 反相器

价格约为 (USD) 1ku | 0.296

我们的缓冲器、驱动器和收发器产品系列的主要优势

checkmark

品类齐全的产品系列

我们品类齐全的产品系列中包含 1100 多款逆变器、缓冲器和收发器,可满足您的所有逻辑需求

checkmark

针对下一代控制器进行了优化

支持当今先进的微处理器技术 

checkmark

符合最新的行业标准

测试和制造满足汽车、航天、军事和工业领域的品质要求。 

checkmark

业界超小型封装

采用业界超小型封装,可充分利用布板空间并提高密度

缓冲器的常见应用

消除缓慢或嘈杂输入信号

有时,系统中的慢速或高噪声信号是不可避免的。本视频讨论了将慢速或高噪声信号连接到 CMOS 输入时出现的一些特定问题,以及可以采取哪些措施来消除这些信号。

系统上电时生成复位信号

某些系统需要初始化脉冲。初始化脉冲通常由系统控制器生成,但很多系统需要在控制器启动之前进行初始化,或者这些系统也可能根本没有控制器。在这些情况下,使用一个简单的电路即可提供所需的脉冲,无需编程。

技术资源

视频系列
视频系列
常见的缓冲器、驱动器和收发器应用
我们的八个 Logic Minute 培训视频系列介绍了与常见缓冲器和逆变器应用相关的各类主题。
应用手册
应用手册
Drive Transmission Lines With Logic
本产品概述包含了改进信号完整性所需考虑的设计注意事项。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
Redrive Digital Signals
系统控制器的输出驱动强度可能较弱,因此不能用于通过电容信号相对较高的线路直接传输。可以添加逻辑缓冲器以减少负载并提高信号完整性。
document-pdfAcrobat PDF