逻辑

缓冲器/驱动器/收发器 – 特色产品

SN74LVC245A 是设计用于 1.65V 到 3.6V 操作的 8 位总线收发器。它旨在实现总线间的异步通信。

与所有收发器类似,SN74LVC245A 也配有方向控制引脚,从而确定 A 侧还是 B 侧为输入端。配置为输出端时,该器件的单个引脚可拉取或灌入 24mA 电流,同时保持有效的 CMOS 输出电平。使能引脚可用于激活三态输出,以免当总线上的其他器件尝试以高或低状态来驱动线路时出现总线争用。

该器件额定支持 2000V 人体放电模型 (HBM) ESD。此外,该器件还支持 Ioff,从而可在 VCC 为 0 时保护输出免遭有害电流回流的影响。

SN74LVC245A

具有三态输出的八路总线收发器

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

特色产品

元件 描述 订购样片 下载数据表 申请 EVM
SN74LVC245A Octal bus transceiver with 3-state outputs Order sample Datasheet
SN74LVC244A Octal buffer/driver with 3-state outputs Order sample Datasheet
SN74AUC16245 16-bit bus transceiver with 3-state outputs Order sample Datasheet
SN74LVC1G125 Single bus buffer gate with 3-state outputs Order sample Datasheet EVM
SN74AUP1G04 Low-power single inverter gate Order sample Datasheet
SN74HC541 Octal buffers and line drivers with 3-state outputs Order sample Datasheet
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>