德州儀器 (TI) - 線上使用條款

德州儀器 (TI) - 線上使用條款

1. 範圍與內容

德州儀器公司 (設址於 12500 TI Boulevard, Dallas, Texas 75243, USA) 及其子公司 (以下合稱「TI」、「我們」或「本公司」) 於 TI 網站向您提供內容、網站功能以及其他產品和服務,包括但不限於設計和計算工具、部落格、行動應用程式、下載區域、研究區域、社群論壇、聊天功能、視訊、共用網站、供應商資料交換、與產品和行銷資訊,以及其他線上服務 (以下合稱「TI 服務」)。TI 盡可能地做到準確。但是,我們不保證產品敘述或 TI.com 的其他內容是準確、完整、可靠、最新或不含錯誤的。客戶需自行負責檢視相關技術與可靠性資料,包括資料表在內,以為您的應用選擇適合的 TI 產品。您了解並同意您在設計系統和產品時,仍應運用您的獨立分析、評估和判斷。TI 依據以下使用條款 (以下稱「本使用條款」) 提供 TI 服務。

2. 您同意

使用 TI 服務,即代表您同意本使用條款。本使用條款是您與 TI 之間的法律協議。使用 TI 服務,即代表您同意 TI 的隱私權政策 (含 Cookies 政策,業經納入本使用條款)。請詳閱這些文件的內容。如不同意這些條款,請勿使用 TI 服務。

3. 服務條款

TI 提供眾多 TI 服務,有時可能適用附加的條款。當您使用 TI 服務 (例如 TI E2E 社群、TI 設計、WEBENCH® 設計中心、TI.com 和 TI 教育技術商店) 時,您對這些 TI 服務的使用均須遵守其所適用的指南、條款、聲明和免責聲明、終端使用者授權合約以及 TI 服務適用之其他協議 (以下合稱「服務條款」)。本使用條款如與服務條款不一致,牴觸之處悉以該等服務條款為準。

4. TI 服務的使用限制和訪問終止

TI 服務受著作權法、國際著作權公約及其他智慧財產權法和公約保護。除本使用條款另有明定外,TI 服務或其中任何部分未經 TI 事先明示書面同意,不得進行重製、複製、鏡映、修改、展示、分發、出售、轉售、造訪或其他利用。

您使用 TI 服務不得違反相關法律或法規;不跟蹤、騷擾或傷害其他個人;不假冒任何個人或實體或謊稱與他人或實體的從屬關係;不干擾或中斷 TI 服務或連結 TI 服務的伺服器或網路;不針對 TI 服務使用任何資料探勘、機器人或類似資料抓取或擷取方法;不加框架于或運用框架處理技術納入任何商標、標誌、專有資訊或其他資訊 (包括資料表、影像、文字、網頁版面配置或格式);也不意圖未經授權訪問 TI 服務任何部分或連結 TI 服務的任何其他帳戶、電腦系統或網路,無論透過駭客入侵、密碼探勘或任何其他方式。

TI 依據適用的服務條款,同意您基於非商業目的或個人目的,下載、重製、展示和分發本網站提供的 TI 服務,但您不得修改此等 TI 服務,而且必須保留其中顯示的一切著作權和所有權聲明。

TI 亦同意幼兒園及中小學教育機構、大學和社區大學基於課堂教學目的,下載、重製、展示和分發本網站提供的 TI 服務,但須註明 TI 為 TI 服務來源,並納入以下出處說明:「德州儀器提供。」未經授權使用 TI 服務係屬違法,且可能遭致民事和刑事處罰。如果您違反本使用條款或服務條款規定,以上許可將立即終止。一旦終止,您同意銷毀任何 TI 服務相關資料。

TI 有權自行決定終止、暫停或修改您在所有或任何 TI 服務的註冊或訪問權限,無需事先通知,並得隨時基於任何理由進行。

5. 您的帳戶

您可能獲准使用 TI 服務設立、訪問和使用其中含有您個人喜好設定和其他資訊的帳戶 (以下稱「帳戶」)。設立帳戶的許可僅針對您個人核發,不得與其他個人或實體共用或以其他方式使用。您茲此聲明並保證,您在註冊帳戶過程向 TI 提供的所有資訊均為完整正確的最新資料,日後如果任何變動致其不完整或不正確,您將立即更新。您有責任保密個人帳戶和密碼並限制他人訪問您的電腦,您並同意為使用您帳戶或密碼進行的所有活動負責。TI 得隨時基於任何理由 (包括但不限於若 TI 懷疑您提供的資訊不實、不正確、不完整、非最新、有誤導或詐騙之嫌) 即不待通知地對您的帳戶進行訪問、拒絕服務、取消訂單、設定限制、移除或編輯其中內容或終止。(請見前述第 4 條的其他限制。)

6. 您發佈或提交的資訊

TI 服務的特定功能可能允許您發佈或提交資訊。您可以發佈評論、意見、視訊和其他內容和訊息,以及提交建議、想法、意見、問題或其他資訊,但內容不得涉及專有資訊、機密、非法、淫穢、恐嚇、誹謗、侵犯隱私權、侵犯智慧財產權、違反您的 (道德、法律或其他) 義務、或中傷第三方或令人不悅 (悉由 TI 自行認定),且不得含有軟體病毒、政治宣傳、商業廣告或任何形式的「垃圾訊息」。您不得使用不實電子郵件位址、假冒任何個人或實體,或捏造資訊或其他內容的來源。

一旦您發佈或提交資訊,您即授予 TI 非專屬、免權利金、永久、不得撤銷並可充分轉授權的權利,可以針對該等內容於世界各地任何媒體,進行使用、重製、修改、改編、發表、翻譯、創作衍生作品、分發和展示。您授權 TI 及其被轉授權人使用您提交該等內容時所用的名稱。您聲明並保證您擁有或以其他方式控制您所發佈內容的所有權利;您已取得該等內容的各項必要權利足以授權予 TI;該等內容正確無誤;使用您所提供的內容並不違反本政策,也不會傷害任何個人或實體;您將賠償 TI 因您所提供的內容致生的一切索賠。 您同意提供 TI 合理必要的協助,證明或使這些權利與義務生效。TI 有權但無義務監控以及編輯或移除任何活動或內容。TI 對您或任何第三方發佈的內容概不負責。

7. 關於軟體的聲明

 

TI 服務提供下載的軟體 (以下稱「下載軟體」) 均受著作權保護。使用本下載軟體必須遵守軟體隨附或提供的授權條款 (以下稱「授權條款」)。使用本下載軟體前請詳閱所有授權條款。 以下條款應適用於未隨附或提供授權條款的下載軟體:評估、開發及展示軟體授權合約

8. 關於第三方網站連結與內容的聲明

 

TI 允許使用網站或德州儀器公司名稱的純文本文字連結至 TI 網站;但是此類連結不得:

    I. 合併、顯示或複製 TI 網站的任何內容 (例如通過直接代管 TI 內容或對 TI 內容進行內聯、框架化或創建其他瀏覽器或邊界環境);

    II. 未經 TI 明確的書面同意,即在此連結中使用或併用任何受著作權保護的 TI 資訊或標誌、設計、標語、產品商標或服務標章;

    III. 呈現有關 TI 產品或服務的錯誤或有誤導之虞的資訊或印象;

    IV. 暗示 TI 推薦、認可或與任何第三方或其觀點、網站,產品或服務有任何關係;或是

    V. 產生於使用任何自動化程式、資料探勘、機器人、抓取、網路爬蟲或類似資料收集或擷取方法。

TI 得提供連結至第三方維護的網站或取自該網站的嵌入內容。此類第三方網站不受 TI 控制,並且對於該網站上或透過其提供的內容、產品、服務或其他資料,以及該網站經營者之行為,TI 概不負責。TI 向您提供第三方網站的連結和訪問權限僅供參考之用,TI 不為該等內容、產品、服務或該網站經營者背書。第三方網站、功能和工具的使用均須遵守該等網站和服務的相關使用條款和隱私權做法。

9. TI 服務的商業用途

如果您代表接受這些條款之公司使用 TI 服務,則您聲明並保證您有權代表該公司表示此項接受。此外,您及公司同意,如因使用 TI 服務或違反使用條款或服務條款致生任何索賠或訴訟,該企業將賠償 TI 及其子公司、主管、代理人和員工,使其不受損害,包括索賠、損失、損害、訴訟、判決、訴訟費用和律師費用產生的任何責任或開支。

10. 保證和免責聲明

 

TI 服務皆嚴格以「現狀」且包含所有瑕疵而提供。TI 未對 TI 服務或 TI 服務的使用提供任何明示、默示、法定或其他保證或聲明,包括正確性、完整性或安全性。TI 未對 TI 服務或其使用的適銷性、符合特定用途、平靜享用權、平靜佔有權及未侵犯第三方智慧財產權,提供任何默示保證。有關或基於 TI 服務提供的任何項目或產品的組合如遭第三方提出侵權索賠,TI 將概不負責,亦不為您提供辯護或賠償。TI 不對 TI 服務或您使用 TI 服務致生的任何實際、特殊、附帶、衍生或間接損害負責,無論基於任何責任理論或 TI 是否已知該等損害可能發生。

TI 有權隨時自行決定,對 TI 服務或其半導體產品和服務進行更正、強化功能、改善或其他變更。有關 TI 產品,請見我們的產品變更通知和產品停產政策 (可見於)。TI 強烈建議客戶直接向 TI 或向以下網頁所列各地和各國 TI 授權半導體經銷商 (網頁),購買 TI 產品:您使用 TI 服務或下達訂單前,應先取得最新相關資訊,並確認該等資訊為最新且完整。

TI 產品均依訂單確認之時 TI 同意的單獨的條款 (請見,例如 TI 的 銷售條款 和 TI.com 銷售條款) 。

TI 得提供您技術、應用程式或設計建議 (含參考設計)、品質特性、可靠度資料或其他服務。對於此類服務或項目,TI 不負任何責任、亦不提供任何聲明或保證。您應對您的產品和應用程式 (含使用 TI 產品者) 自行負責。為盡量降低您的產品和應用風險,您應提供適當設計與操作安全措施。

TI 未對使用 TI 產品或服務的組合、機器或製程,保證或聲明授予任何相關明示或默示的專利權、著作權、遮罩作品權或其他智慧財產權。TI 發布第三方產品或服務的相關資訊,不構成該等產品或服務的使用授權或其保證或背書。使用該等資訊可能需要向第三方取得該第三方專利或其他智慧財產的授權,或向 TI 取得 TI 專利或其他智慧財產的授權。

轉售 TI 產或服務如對產品或服務參數做出虛假陳述,將失去相關 TI 產品或服務的所有明示或默示保證,並構成非法欺詐的商業行為。TI 不對此類陳述負擔任何責任。

您應自行負責您應用程式的設計、驗證和測試,以及遵循您應用程式所適用的各項法律、法規和安全要求。業界最佳實務通常要求您在考量應用程序可能遇到的環境和其他條件下,對您實際的應用程序進行資格測試。您在此聲明,關於您的應用程式,您具備制定和執行安全措施所需的一切專業,能夠 (1) 預見故障的危險後果,(2) 監控故障及其後果,並且 (3) 降低故障導致傷害的可能性,並採取適當補救行動。您同意在使用或散布含有 TI 產品之任何系統前,您將徹底測試該系統以及該用於該系統的 TI 產品功能。

除非 TI 明確指名個別的 TI 產品符合特定的業界標準要求 (例如 ISO/TS 16949 和 ISO 26262),否則,若有任何部分未符合該業界標準要求,TI 概不負任。

當 TI 特別宣傳 TI 產品能促進功能安全或符合行業功能安全標準時,則此 TI 產品旨在幫助客戶能夠設計和創造符合適用功能安全標準與要求的應用程式。僅在應用程序中使用 TI 產品,並不會使該應用程序建立任何安全功能。您應確保遵循您應用程式應適用的安全相關規定和標準。

TI 可能明確指定某些 TI 產品完成特定之資格認證 (例如 Q100、軍事級或增強型產品)。您同意,您具備必要的專業知識,能夠選擇具適當指定資格之 TI 產品,並且自行承擔選擇 TI 產品的風險。您應自行負責遵循有關此項選擇的所有法律和法規要求。

您不得將 TI 產品用於生命攸關醫療設備,但各方授權官員已經簽署專門規範此類使用的特別契約者除外。生命攸關醫療設備是指缺失時可能導致嚴重人身傷害或死亡的醫療設備 (例如生命支持、心臟起搏器、除顫器、人工心臟泵、神經刺激器和植入物)。這此設備包括但不限於美國食品藥物管理局認定為第 III 級裝置,以及美國境外同等級別的所有醫療裝置。

您應全額賠償 TI 及其代表因您未遵守本條致生的任何損害、成本、損失及/或責任。

11. 隱私權與網站政策、修改及條文分立

 

請詳閱本公司 隱私權政策 (包括本公司 Cookies 政策) 以了解我們的做法,此亦規範您對 TI 服務的使用。 請詳閱我們公布於本網站的服務條款及其他政策。這些條款和政策亦規範您對 TI 服務的使用。我們保留隨時變更本公司網站、政策、服務條款和本使用條款的權利,恕不事先通知。造訪 TI 網站或使用 TI 服務時,即代表您接受本使用條款的目前版本。本使用條款將取代之前所有版本。如果本文任何條款經認定無效或無執行力,該條款應視為可獨立分割,且不影響其餘條款的效力和執行力。

12. 著作權侵權投訴

如您認為您的著作被複製或發佈在我們網站上,而構成著作權之侵害時,請使用以下聯絡資訊通知本公司的指定代理人。您聲明並保證,您提交內容的所有資訊均屬真實、完整且正確。對於任何不清楚或不符合適用法律要求之通知,我們保留忽略此通知的權利。

指定代理人 (主旨:著作權侵權主張

Texas Instruments Incorporated

12500 TI Boulevard

Dallas, Texas 75243

USA

電子郵件地址: copyright@list.ti.com

電話:972-995-2011

若您希望通報其任何不適當或冒犯內容,請利用本公司的 資訊需求單 為之。

13. 出口管制

TI 產品 (包括技術、軟體、軟體原始碼、技術資料、相關技術及其直接產品,以下合稱為「TI 產品」) 的出口、再出口和傳輸,均應適用美國出口管制與制裁,包括但不限於,由美國商務部工業和安全局 (以下稱「BIS」) 根據其出口管理條例 (以下稱「EAR」) (聯邦法規第 15 條第 730-774 部分)、財政部外國資產辦公室管理 (以下稱「OFAC」) 根據其外國資產管制規定 (聯邦條例第 31 條第 500 部分) 進行的管制,亦包含非美國政府機構的其他相關出口管制法律和法規 (以下合稱「出口管制」)。某些 TI 服務亦可能適用這些出口管制。

您了解並同意,您將遵守並且將確保您的子公司 (若適用) 亦遵守與 TI 產品和 TI 服務相關的出口管制。此外,您了解並同意,不得將 TI 產品和 TI 服務出口、再出口、傳輸或轉售給被美國政府禁止參與出口活動之個人或實體 (以下合稱「拒絕人員」)。拒絕人員包括但不限於,名列於商務部拒絕人員清單、商務部實體清單、美國國務院國防貿易管制局的被拒貿易方名單,以及財政部指定制裁名單的個人或實體。

除非事先獲得 BIS、OFAC 或其他任何負責之美國政府機構許可,否則,您或您的子公司不應 (i) 直接或間接銷售、出口、再出口、轉售或釋出任何 TI 項目或 TI 服務,或是直接或間接出口此類 TI 項目或 TI 服務之任何直接產品,給 EAR 第 740 部分第 1 號補充文件定義之任何美國禁運、制裁或限制目的地、國家地區 E 組 (Country Group E),或給 EAR 第 744 部分第 4 號補充文件列出之任何實體或企業;或是 (ii) 為軍用最終使用或為列於 EAR 第 740 部分第 1 號補充文件、國家地區 D1 組的軍事最終用戶,出口、再出口、傳輸、購買或轉售任何 TI 產品或 TI 服務。「軍事最終使用」係指與美國軍品制管清單 (聯邦法規第 22 條第 121 部分,國際武器貿易條例,以下稱「USML」) 或國際軍品制管清單 (IML) (如瓦聖納協定網站 www.wassenaar.org 所規定) 所述項目合併;或出口管制分類編碼 (以下稱「ECCN」) 歸類為「A018」結尾或屬於 ECCN「600 系列」的商品。「軍事最終用戶」係指國家武裝部隊 (例如,陸軍、海軍、海軍陸戰隊、空軍或海岸防衛隊),以及國民警衛隊和國家警察、政府情報或偵察組織,或其行動或作用旨在支持軍事最終用戶之任何個人或實體。 此外,您了解並同意,未經美國政府許可,不得為了設計、開發、製造或使用核子、化學或生物武器或導彈技術,而直接或間接出口、再出口、傳輸或轉售 TI 產品和 TI 服務。

您此了解並同意,關於您使用任何 TI 產品或 TI 服務,應依照其他法律和法規,遵守與最終使用/最終用戶有關之其他所有限制 (例如歐盟法規或其他任何國家規定)。

前述美國禁運/制裁或限制目的地、實體或拒絕人員將視情況變更。

14. 一般條款

任何有關 TI 服務的索賠均受美國德克薩斯州法律規範並據以釋義,但不採納其涉外法律適用原則。任何因您使用本網站致生或相關爭議,均應提交位於德克薩斯州達拉斯郡的州立法院和聯邦法院審理,且您茲此同意以此為專屬管轄法院和審判地。您同意拋棄以不具屬人管轄權或不便利法庭原則為由提出抗辯,並同意可按相關法律或法院規定認可方式進行處理。

TI 從其位於美國境內的辦事處營運或管理本網站。TI 未對本網站提供的 TI 服務是否適用或可用於全球其他地區且提出任何聲明。從美國境外造訪本網站的使用者有責任遵守當地相關法律。

TI 若針對 TI 網站的英文資訊提供翻譯,您同意該翻譯僅供參考之用,您與 TI 之間的關係悉以相關英文版內容為準。TI 網站的英文資訊與翻譯如有牴觸,悉以英文版為準。

生效日期:2018 年 5 月 29 日