主页 隔离 隔离式接口 IC I2C 隔离器

隔离

I2C 隔离器 – 认证

我们确保我们的器件符合汽车和工业设计的全球行业标准。多个独立的认证实验室对我们的隔离式器件进行了电气绝缘强度测试和认证。有关更多信息,请阅读技术文章“我们的隔离器已通过认证,"您的呢?”“DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准对隔离式设计的意义”。"""

使用该表快速查看各个隔离式 I2C 器件的认证。要查找我们的认证文档,请转到我们的隔离技术文档并在"更多文献"下进行搜索。

按器件类型查看认证

隔离式 I2C 认证表

UL 1577 (Vrms)
VDE V 0884-11
CSA/IEC 60950-1
CSA/IEC 61010-1
CSA/IEC 60601-1
CQC GB4943.1-2011
器件型号
2500
4243
基础版
基础版
加强版
基础版
加强版
加强版
基础版
ISO1540
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO1541
yes
yes
yes
yes
yes
yes