带隔离技术的 ADC 可增强性能并延长使用寿命
特色隔离式 ADC
业界最高精度的基本隔离式调制器,具有 ±50mV 输入,适用于智能仪表和三相电表
具有 ±250mV 输入电压、内部时钟和 CMOS 接口的小型增强型隔离式调制器
具有 CMOS 接口的小型增强型隔离式调制器
特色参考设计
要求电隔离和精确度的基于分流器的电流测量应用参考设计实现了隔离式电流检测数据采集
参考设计让您能够评估这些测量值的性能:三个电机电流、三个逆变器电压以及直流链路电压
参考设计通过使用单一分流和电压测量,提供了用于扩展电流测量范围的独特方案
参考设计使用隔离式分流传感器实现 0.5% 类三相电能测量系统
其他资源
隔离认证
查看 TI 的隔离式 ADC 产品系列已经取得的各类认证,包括 VDE、CSA 和 UL 认证。
本快速指南可为经验丰富的设计人员提供参考,还可作为不熟悉隔离技术的工程师的入门指南。
了解业界首屈一指的增强型隔离式放大器 AMC1301 等器件的高电压隔离质量和可靠性。
了解电容隔离式 ADC 的益处和可靠性优势以及行业标准和应用用例。