USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

业内品类齐全的 USB Type-C® 和 USB 电力传输 (PD) 产品系列

parametric-filter查看所有产品
我们品类丰富的 USB Type-C 器件和 PD 控制器具有 USB PD 功能,可为设计和实现符合全新标准的产品提供所需的灵活性和集成度。通过我们全面先进的设计资源和专业技术,简化您的设计过程并快速过渡到 USB Type-C。

按类别浏览

按类型选择

USB Type-C 控制器

我们的控制器兼容 USB Type-C,并按照所有 USB-IF 规范提供高达 15W 的功率。我们的 USB Type-C 转换器集成了直流/直流电源,可提供小型的高效解决方案。

USB Type-C PD 控制器

我们的 USB PD 控制器集成了电源路径,可提供高达 100W 的功率。此外,USB PD 控制器可以支持 DisplayPort™ 接口和 Thunderbolt™ 技术等交替模式。

USB Type-C 转接驱动器和多路复用器

我们的转接驱动器和多路复用器可支持更强大的信号完整性和高效的信号路由,实现高达 10Gbps 的 USB Type-C 数据和视频传输速率。

USB Type-C 电源路径

我们的电源路径器件可与 Type-C 和 PD 控制器配对使用,在 Type-C 端口间提供符合要求的功率流。

相关类别
USB Type-C 端口保护

我们的电源路径保护器件增强了端口稳健性,可提供 CC 引脚和 SBU 引脚 20V VBUS 短路和 IEC 61000-4-2 ESD 保护。

查找您的 USB Type-C 或 USB 电力传输 IC

电源发展趋势

借助我们的 USB Type-C 和 USB 电力传输 (PD) 产品系列,实现 15W 至 100W 的超高功率密度

借助市场上唯一具有 20V 集成电源路径的 PD 控制器,显著缩小系统尺寸。借助具有集成直流/直流转换器的 Type-C 控制器,我们可随时帮您安全、可靠地实现汽车类 USB 端口的尺寸缩减目标。对于那些寻求较轻度集成的客户,我们还为独立的拉电流/灌电流电源路径提供了超小的电源开关。

实现功率密度的特色产品
TPS65987D 正在供货 具有集成电源开关的 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器
TPS25830-Q1 正在供货 具有 BATT 短路保护和电缆补偿功能的 USB Type-C™ 和 SDP/CDP 充电端口转换器
TPS25750 正在供货 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器

技术资源

更多文献资料
更多文献资料
USB Type-C 和电力输送应用和要求入门 (Rev. A)
此白皮书对 USB Type-C 和 USB 电力传输 (PD) 进行了介绍,并对其各种应用以及数据和电源要求进行了探讨。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
将 USB Type-C 和 USB 电力传输添加到电池供电型应用中
本文主要介绍了使用 TPS25750 和 BQ25792 如何在不影响解决方案尺寸的情况下转到全新的通用充电连接器。
视频系列
视频系列
如何评估和配置 USB Type-C PD 控制器
需要通过 USB Type-C 端口提供 15W 以上的功率?请开始学习本培训系列,了解 TPS65987D 工具套件的功能。

了解特色应用

工厂自动化与控制
将 USB Type-C 和 USB PD 添加到您的工业 PC、人机界面 (HMI) 和机器视觉系统中
有线网络
使用支持 USB PD 的 USB Type-C 端口为有线网络设备供电
家庭影院和娱乐
使用支持 USB PD 的 USB Type-C 端口为未来的扬声器、机顶盒和家庭音频/视频系统供电
零售自动化和支付
通过支持 USB PD 的 USB Type C 解决方案为未来的零售自动化和支付系统供电
PC 和笔记本电脑
通过支持 USB PD 的单个 USB Type-C 端口传输电力、数据和视频,适用于下一代 PC 和笔记本电脑
联网外设和打印机
向您的下一代软件狗和扩展坞系统添加支持 USB PD 的尖端 USB Type-C 和 USB Type-C

将 USB Type-C 和 USB PD 添加到您的工业 PC、人机界面 (HMI) 和机器视觉系统中

鉴于支持 USB PD 的 USB Type-C 器件的成熟度以及用于实现 USB 规范的技术的工业等级,您可以在比以往更多的工业 PC、HMI 和机器视觉系统中看到它。它能够通过单个连接器传输电力、视频和 USB 数据,这使得支持 USB PD 的 USB Type-C 器件成为工业系统的重要补充。

特色资源

产品
  • TPS65994AE – 具有支持 USB4 和交替模式的集成电源开关的双端口 USB-C® PD 控制器
  • TPD6S300A – USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护,带改进的过压保护
  • TPS25810 – 具有 VCONN 的 USB Type-C™ 电源控制器和 3A 电源开关

使用支持 USB PD 的 USB Type-C 端口为有线网络设备供电

从无线路由器到小型企业网络交换机,您将发现越来越多的有线网络产品由支持 USB PD 的 USB Type-C 端口供电。支持 USB PD 的 USB Type-C 能够与任何充电器(不仅是所提供的充电器)进行协商,还能让用户灵活地使用任何适配器为其产品供电,从而提供更好的用户体验。

特色资源

产品
  • TPS25750 – 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器
硬件开发
  • TPS25750EVM – TPS25750 高度集成的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器评估模块

使用支持 USB PD 的 USB Type-C 端口为未来的扬声器、机顶盒和家庭音频/视频系统供电

支持 USB PD 的 USB Type-C 是一种灵活的技术,可为家庭影院和娱乐系统带来许多好处。例如,在无线扬声器中,具有 USB PD 的 USB Type-C 使通过单个端口供电成为可能。支持 USB PD 的 USB Type-C 能够与任何充电器(不仅是所提供的充电器)进行协商,还能让用户灵活地使用任何适配器为其产品供电,从而提供更好的用户体验。

特色资源

参考设计
  • TIDA-050047 – 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计
  • PMP41013 – 适用于一至五节电池的集成 USB Type-C® PD 双向充电参考设计
产品
  • TPS25750 – 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器
硬件开发
  • USB-PD-CHG-EVM-01 – 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM

通过支持 USB PD 的 USB Type C 解决方案为未来的零售自动化和支付系统供电

支持 USB PD 的 USB Type-C 是一种灵活的技术,可为零售自动化和支付带来许多好处。例如,通过支持 USB PD 的单个 USB Type-C 端口消耗和提供电源的能力改进了便携式销售点系统。而且,支持 USB PD 的 USB Type-C 能够与任何充电器(不仅是所提供的充电器)进行协商,还能让用户灵活地使用任何适配器为其产品供电,从而提供更好的用户体验。

特色资源

参考设计
  • PMP41013 – 适用于一至五节电池的集成 USB Type-C® PD 双向充电参考设计
产品
  • TPS25750 – 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器
  • TPS65987D – 具有集成电源开关的 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器
硬件开发
  • USB-PD-CHG-EVM-01 – 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM

通过支持 USB PD 的单个 USB Type-C 端口传输电力、数据和视频,适用于下一代 PC 和笔记本电脑

支持 PD 的 USB Type-C 使电源、数据和视频可以通过单个端口传输,从而为使用该端口的任何系统增加价值。我们与业界其他公司协作,共同实现具有 USB 4.0 和 Thunderbolt 等 USB PD 功能的高级 USB Type-C。

特色资源

产品
  • TPS65994AE – 具有支持 USB4 和交替模式的集成电源开关的双端口 USB-C® PD 控制器
  • TPD6S300A – USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护,带改进的过压保护
  • TPS25810 – 具有 VCONN 的 USB Type-C™ 电源控制器和 3A 电源开关

向您的下一代软件狗和扩展坞系统添加支持 USB PD 的尖端 USB Type-C 和 USB Type-C

支持 USB PD 的 USB Type-C 使电源、数据和视频可以通过单个端口传输,从而为使用该端口的任何系统增加价值。我们与业界其他公司协作,共同实现具有 USB 4.0 和 Thunderbolt 等 USB PD 功能的高级 USB Type-C。

特色资源

参考设计
  • PMP40801 – 适用于个人电子产品应用的集线 USB Type-C® 电力输送参考设计
产品
  • TPS65987DDK – 适用于 USB4 器件且具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器
  • TPS65988DK – 适用于 USB4 器件且具有集成电源开关的双端口 USB Type-C® 和 USB PD 控制器
  • TPD6S300A – USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护,带改进的过压保护
软件开发

设计和开发资源

Evaluation board
适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM

USB-PD-CHG-EVM-01 评估模块 (EVM) 用于同时评估 BQ25792 器件和 TPS25750 器件。BQ25792 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V。TPS25750 是一款 USB Type-C 和 PD 控制器,能够在内部提供和吸收 20V/5A。I2C 串行接口允许 PD 控制器驱动电池充电器,同时由主机驱动,从而使该组合成为真正灵活的解决方案

Reference design
USB Type-C® power delivery and redriver reference design
This USB Type-C power delivery (PD) and USB Type-C redriver reference design provides outputs from 5 V to 20 V with a maximum of 3 A for a total output power of 60 W. The redrivers support USB 3.2 (10 Gbps), USB 3.2 x 2 (20 Gbps) and DisplayPort 1.4 (8.1 Gbps). This reference design is used in (...)
Reference design
适用于一至五节电池的集成 USB Type-C® PD 双向充电参考设计
This reference design is an integrated USB Type-C® power delivery (PD) and charging reference design for one- to five-cell batteries for applications such as power tool charger with USB Type-C port, vacuum cleaner, portable power station and more.

与USB Type-C 和 USB 电力传输 IC相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。